Modèles avec et sans boîtier
Nous proposons deux versions dalimentations OEM, qui ne se distinguent que par leur boîtier.
- Alimentations avec boîtier
Ces sources dalimentation sont protégées par un boîtier ; le module dalimentation se trouve dans une enceinte en métal. La seule commande est un interrupteur. Choisissez lun de ces modèles pour des applications autonomes à puissance fixe.
- Alimentations sans boîtier
Cette version ninclut que le module dalimentation. Elle est destinée aux intégrateurs système et aux OEM qualifiés. Toutes les spécifications de performances sont identiques à celles des unités sous boîtier. Pour plus dinformations, contactez notre service commercial OEM.
Une performance à toute épreuve
Les alimentations Oriel sont longtemps restées la référence pour les applications qui exigent dexcellentes performances en termes de stabilité. La stabilité de cette famille dalimentations est plus impressionnante encore : variation de tension de 0,01 % (selon le modèle) et fluctuation lumineuse <0,5 % (selon le modèle). Ces alimentations présentent en outre un correcteur de facteur de puissance afin de garantir lefficacité du chargement et de répondre aux exigences des normes CE.
Allumeurs externes
Les lampes à arc requièrent des étincelles haute tension pour lallumage. Ces étincelles haute tension sont produites par un allumeur. Les boîtiers de lampes Oriel disposent dallumeurs intégrés. Si vous utilisez votre propre enceinte et que celle-ci ne dispose pas dun allumeur, nous vous proposons de petits allumeurs autonomes qui peuvent être connectés à ces alimentations. Voir la figure 2. Pour plus de détails, contactez lun de nos ingénieurs commerciaux.
Boîtiers de la lampe
Nos lampes à arc et quartz-halogène au Tungstène fonctionnent dans des enceintes en aluminium régulées en température. Ces enceintes, ou boîtiers de lampe, sont disponibles avec et sans optique de mise en forme du faisceau, (production dun faisceau collimaté) ; il est également possible dobtenir des faisceaux convergents et divergents en réglant la focalisation du condenseur.
Vous pouvez aisément utiliser une roue porte-filtre, un système de transmission par fibre otique, un rotateur de faisceau, un obturateur, une sphère intégrante, ainsi que beaucoup dautres accessoires optiques qui vous permettront de personnaliser votre montage optique. Pour plus de détails, reportez-vous aux produits suivants: boîtiers de la série Q Oriel, boîtiers pour lampes Photomax, boîtiers pour lampes à arc de recherche et boîtiers pour lampes quartz-halogène au Tungstène . Vous pouvez également contacter lun de nos ingénieurs commerciaux si vous souhaitez une enceinte et un système optique personnalisés.
Lampes
Le tableau 1 dresse la liste des lampes compatibles avec nos alimentations. Nous proposons la plupart de ces lampes ; certaines ne sont pas comprises dans notre offre standard, mais sont malgré tout compatibles avec les alimentations Oriel. Si votre lampe ne figure pas dans le tableau 1, veuillez nous contacter ; nous pourrons sans aucun doute satisfaire votre demande.
|
Référence |
Type de lampe |
| 6247
|
75 W, Xénon, haute stabilité |
| 6251NS
|
75 W Xénon |
| 6263
|
75 W, Xénon, sans ozone |
| 6257
|
100 W, Xénon, sans ozone |
| 6253
|
150 W, Xénon |
| 6254
|
150 W, Xénon, UV |
| 6255
|
150 W, Xénon, sans ozone |
| 6256
|
150 W Xénon, sans ozone |
| 6258
|
300 W Xénon, sans ozone |
| 6259
|
300 W, Xénon |
| 6261
|
450 W, Xénon |
| 6262
|
450 W Xénon, UV |
| 6266
|
450 W Xénon, sans ozone |
| 6267
|
500 W Xénon, sans ozone |
| 6269
|
1000 W Xénon |
| 6271
|
1000 W Xénon, sans ozone |
| 6291
|
200 W Hg(Xe) |
| 6292
|
200 W, Mercure (Xénon), sans ozone |
| 66142
|
500 W Hg(Xe) |
| 6293
|
1000 W Hg(Xe) |
| 6295NS
|
1000 W Hg(Xe), sans ozone |
| 62713
|
1600 W Xénon, sans ozone |
| 6282
|
50 W, Mercure |
| 6281
|
100 W, Hg |
| 6283NS
|
200 W Mercure |
| 6286
|
350 W Mercure |
| 6285
|
500 W Mercure |
| 6287
|
1000 W Mercure |
| 6297
|
200 W EmArcTM , arc métallique amélioré |
| Ushio SMH 200 |
Lampe à arc aux halogénures métalliques 200 W |
| Divers modèles de Perkin Elmer |
Lampe Xénon à arc court Cermax |
Plus de 30 ans dexpérience
Nous développons, fabriquons et fournissons différents types de sources lumineuses depuis plus de 30 ans. Lexpérience et les connaissances acquises nous ont permis de devenir des spécialistes du fonctionnement des lampes à arc et dapporter des solutions à vos problèmes déclairage. Nhésitez pas à nous contacter pour toute demande de renseignements.