Nos agrandisseurs de faisceau laser constituent un moyen économique pour focaliser et mettre en forme un faisceau laser, avec une grande précision. Ces agrandisseurs galiléens bénéficient dun système optique Tropel et daméliorations au niveau du réglage et du montage. Ils constituent la solution idéale pour différentes applications : former un petit spot à une certaine distance du laser, étendre la plage de collimation à des fins d'éclairage ou aligner des objets lointains. La déformation du front donde inférieure à l/4 garantit une taille de spot minimale, même à grande distance. Le traitement antireflet MgF2, optimisé pour 632,8 nm donne une transmission supérieure à 95%.
Quatre grandissements sont disponibles: 3x, 10x, 20x et 30x, chacun deux permettant une variation continue de la mise au point. Lorsque le grandissement augmente, la divergence du faisceau diminue proportionnellement, permettant une plage de collimation étendue. Ces agrandisseurs de faisceau peuvent se fixer aisément sur la plupart des lasers HeNe grâce au filetage 1"-32 à leur extrémité. A lexception du T81-3X, ils possèdent un dispositif de réglage précis pour compenser de légers décentrages du faisceau laser incident.
Spécifications
| Longueur d'onde optimale |
632,8 nm (4801100 nm avec transmission réduite) |
| Diamètre faisceau à l'entrée |
1,0 mm maximum |
| Déformation du front d'onde |
< l/4 sur l'axe à 632,8 nm |
| Traitement antireflet |
MgF2 monocouche large bande centré en 632,8 nm |
| Transmission |
T > 95 % à 632,8 nm |
| Montage |
Filetage 1"-32 les modèles ULM, ULM-TILT, ou PT-1sont aussi utilisables. voir Supports de tube laser |
| Seuil critique |
100 W/cm2 en continu, 2 J/cm2 pour des impulsions de l'ordre de 10 ns |
Caractéristiques des agrandisseurs de faisceau laser
La relation entre le grandissement M, la taille de spot S, la portée R et la profondeur de champ Z donnée ci-dessous suppose que le faisceau correspond au mode TEM00 dun laser HeNe dont le diamètre à 1/e2 est 0,8 mm.
Les valeurs du tableau sont basées sur la relation S=KR/M, avec S en mm, R en m, K = 1,1 pour les modèles T81-10X et T81-20X et K = 1,2 pour le T81-30X.
La profondeur de champ Z est définie comme l'intervalle où le diamètre du faisceau n'excède pas 1,4 fois son diamètre S au waist. Les valeurs de Z sont calculées selon la formule Z=2,5 S2, où S est en mm et Z en m.
Les faisceaux laser de diamètre supérieur à 0,8 mm produisent des anneaux de diffraction au point image causée par diaphragmation de la lentille de sortie. La taille de spot augmente proportionnellement à la diminution du diamètre de faisceau en dessous de 0,8 mm.
Spécifications du faisceau
|
|
Référence |
|
|
T81-3X
|
T81-10X
|
T81-20X
|
T81-30X
|
R (m) |
Z (m) |
S (mm) |
Z (m) |
S (mm) |
Z (m) |
S (mm) |
Z (m) |
S (mm) |
| 1,5 |
0,76 |
0,55 |
|
|
|
|
|
|
| 2,5 |
2,1 |
0,92 |
0,19 |
0,28 |
|
|
|
|
| 5 |
8,4 |
1,8 |
0,75 |
0,55 |
0,19 |
0,28 |
|
|
| 10 |
33,6 |
3,7 |
3,0 |
1,1 |
0,75 |
0,55 |
|
|
| 25 |
|
|
19 |
2,8 |
4,9 |
1,4 |
2,5 |
1,0 |
| 50 |
|
|
75 |
5,5 |
19 |
2,8 |
10 |
2,0 |
| 100 |
|
|
300 |
11,0 |
75 |
5,5 |
40 |
4,0 |
| 200 |
|
|
|
|
300 |
11,0 |
160 |
8,0 |
| 300 |
|
|
|
|
|
|
360 |
12,0 |
| 1000 |
|
|
|
|
|
|
640 |
16,0 |