Der Miniatur-Lineartisch AG-LS25 der Serie Agilis bietet die Vorteile einer motorisch betriebenen Komponente, d.h. eine sehr hohe Einstellempfindlichkeit und eine bequeme Fernbedienung, bei kompakter Bauform und zu einem Preis vergleichbar mit dem eines hochwertigen manuellen Positionierers.
Das Modell AG-LS25 bietet 12 mm Verstellweg in einer ultra-kompakten und leichten Bauform und ist mit den Lineartischen M-SDS25 und M-DS25 kombinierbar. Kalibrierte und vorgespannte lineare Kugelführungen, die gegen präzise gefertigte Referenzflächen aus Edelstahl laufen, sorgen für eine gleichförmige und reibungsarme lineare Positionierung mit einer Winkelabweichung von weniger als 100 µrad.
Der Agilis Piezo-Direkt-Motor ist direkt an den Schlitten gekoppelt - ohne zwischengeschaltete Antriebsspindel oder Getriebe. Im spannungslosen Zustand wird die Position durch die Anpresskraft des Motors gehalten, wodurch eine hervorragende Langzeitstabilität erreicht wird. Im Vergleich zu alternativen Modellen mit Antriebsspindel besitzt das Modell AG-LS25 kein Umkehrspiel und zeichnet sich durch eine hohe Einstellgeschwindigkeit und lange Lebensdauer aus. Im Gegensatz zu Ultraschall-Motoren eignen sich die nicht-resonanten Agilis-Motoren mit einer kleinsten Schrittweite von 50 nm auch für höchstempfindliche Justageaufgaben. Für absolute Positionieraufgaben, wie z.B. das Zurückfahren auf eine bestimmte Position, ist der Lineartisch AG-LS25 mit einem hochpräzisen elektrischen Endschalter ausgestattet. Neben seiner Funktion als Sicherheitskomponente wird der Endschalter zur Messung der durchschnittlichen Schrittweite verwendet, wobei die Anzahl der Schritte vom linken bis zum rechten Ende des Verstellwegs (und umgekehrt) gezählt wird. Da die durchschnittliche Schrittweite des Agilis-Motors unter vergleichbaren Bedingungen wiederholbar ist, kann eine absolute Position ohne kostspieliges Encoder-Feedback angefahren werden. High-Level-Commands zum Ablesen der aktuellen Position und zum Anfahren einer absoluten Position (x% des Verstellwegs) sind in der AG-UC2 Steuerung integriert.
Warum Agilis Lineartische?
Mechanische Reibung und die Nebeneffekte menschlicher Bedienung sind Faktoren, die die Präzision und Stabilität der Einstellung optischer Aufbauten einschränken. Theoretisch ist es möglich, mit sehr feiner Mechanik und Differenzialschrauben eine Einstellempfindlichkeit im Sub-µm-Bereich zu erreichen. In der Praxis sind häufig jedoch die lateral an der Komponente angreifenden Kräfte während der Einstellung so groß, dass die Justage lange dauert und das Ergebnis frustrierend ist. Weiterhin sind viele optische Experimente gegenüber äußeren Einflüssen sehr empfindlich und bieten nur dann konsistente Ergebnisse, wenn sie abgeschirmt werden.
Motorische Positionierer beseitigen die Probleme der manuellen Bedienung, sind in der Regel jedoch teuer und groß und deshalb für die Systemintegration oder den Einsatz auf engem Raum nur beschränkt geeignet. Die Verstelltische der Agilis Serie bieten eine kostengünstige Alternative in kompakter Bauform und kompromissloser Qualität in puncto Einstellempfindlichkeit, Geschwindigkeit und Positionsstabilität.
Die Agilis Verstelltische sind mit dem neuartigen, von Newport entwickelten, nicht-resonanten Piezomotoren ausgestattet. Die hochintegrierten Motoren sind direkt an die zu bewegende Einheit gekoppelt. Im spannungslosen Zustand wird die Position durch die Anpresskraft des Motors gehalten, wodurch eine hervorragende Langzeitstabilität garantiert wird. Im Vergleich zu Verstelltischen mit Antriebsschraube bieten die Agilis-Positionierer eine schnellere Justage und keinen Todgang. Mit einer kleinsten Schrittweite von 50 nm sind diese Motoren auch für höchstempfindliche Justageaufgaben geeignet, unerreichbar mit alternativen Ultraschall-Motoren.
Die Agilis-Steuerung AG-UC2 ermöglicht eine komfortable Fernbedienung und USB-Computersteuerung von bis zu zwei Lineartischen. Für jede Achse stehen an der Steuerung zwei Reihen mit Tasten zur Einstellung der Schrittgröße, zur präzisen Feinjustage mit niedrigen Geschwindigkeiten und zur Grobpositionierung mit hohen Geschwindigkeiten zur Verfügung. Weitere Funktionen wie das gezielte Anfahren einer absoluten Position sind über den Computerbetrieb abrufbar.
Mit dem Montagewinkel 339233 lassen sich XZ- und XYZ-Positionierer bauen. Für die Montage von XY-Baugruppen mit AG-LS25 Positionierern verwenden Sie bitte die vier mitgelieferten TC M3x4 Schrauben.
Die Adapterplatten der Serie B- eignen sich zur Montage der AG-LS25 Positionierer auf optischen Tischen und andere Positionierern der Baugröße 40 x 40 mm. Für die Befestigung von AG-LS25 Positionierern auf den Adapterplatten verwenden Sie bitte die vier mitgelieferten TC M2x4 Schrauben und Unterlegscheiben.
Weitere Produkte der Serie Agilis
Spiegelhalter für Optiken mit 0,5"- und 1"-Durchmesser, siehe Spiegelhalter mit Piezomotor.
Drehtisch für Optiken mit 1"-Durchmesser, siehe Rotationstisch mit Piezomotor.
Technische Daten des Agilis-Lineartisches
| Verstellbereich (mm) |
12 |
| Kleinste Schrittweite (µm)(1) |
0,05 |
| Absolute Positioniergenauigkeit (µm)(2) |
100 |
| Maximale Geschwindigkeit (mm/s) |
> 0,5 ohne axiale Belastung > 0,2 mit einer axialen Belastung von 1,7 N |
| Zentrale Belastbarkeit (N) |
3 |
| Haltekraft (N) |
3 |
| Axiale Belastbarkeit (N) |
2 |
| Neigen, Gieren (µrad) |
100 |
| Material |
Edelstahl |
| Gewicht (g) |
70 |
| Verbindungskabel |
1,2 m Länge, 4-Pin-Mini-DIN-Stecker Kabelverlängerung mit dem Verlängerungskabel AG-MD4-1.5 möglich |
| Lebensdauer |
> 1000 m (> 500.000 Zyklen von ± 1 mm Positionierung) |
|
|
|
|
(1) Die Schrittgröße lässt sich individuell für den Hin- und Rückweg einstellen. Mit den Standardeinstellungen variiert die Schrittweite zwischen Hin- und Rückweg und ist größer als 50 nm. Einzelschritte sind nicht 100% wiederholbar.
(2) Zum Anfahren einer absoluten Position ermittelt der Positionierer die durchschnittliche Schrittgröße durch Zählen der Schrittzahl zwischen den Endschaltern. Das Anfahren einer absoluten Position kann bis zu 80 s dauern.