Der Optikhalter Q-SS100-R3HN wird vom Würfel Q-OC-1 komplett umschlossen.
Das Aegis Qube Strahlführungssystem ist ein modulares und flexibles System zum Führen, Abschirmen und Kapseln von Laser- oder ähnlicher Lichtstrahlung auf optischen Tischen. Das System besteht aus einem Montagewürfel, der die Optikhalter aufnimmt und umschließt, einem robusten Stifthalter und einer Befestigungsklemme für die Montage des Würfels auf einem optischen Tisch sowie aus einer Reihe von Rohren unterschiedlicher Länge für die Strahlführung. Außerdem steht eine große Auswahl an Adaptern zur Verfügung, mit denen sich verschiedene Strahlführungskonfigurationen realisieren lassen. Abdeckplatten schließen die offenen Seiten des Würfels ab.
Optikhalter
Der Montagewürfel Q-OC-1 ist mit verschiedenen Optikhaltern kompatibel. Kinematische Spiegelhalter Q-SS100-R3HN oder Performa-i P100-Ai3 (siehe Industrie-Spiegelhalter) können direkt im Würfel befestigt werden. Beide Optikhalter können Spiegel und Strahlteiler mit 25,4 mm Durchmesser aufnehmen. Mit dem Adapter Q-A50-E lassen sich darüber hinaus alle Spiegelhalter der Serien ULTIMA (siehe Kinematische Optikhalter) oder SUPREMA (siehe Kinematische Optikhalter) für Optiken mit 12,7 mm Durchmesser im Würfel befestigen. Für eine einfachere Handhabung ist die Seriennummer der kompatiblen Spiegelhalter neben der Montagebohrung auf dem Adapter aufgedruckt.
25,4 mm große Strahlteilerwürfel oder Prismen können mit Hilfe des kardanischen Prismenhalters Q-IBC-1 im Montagewürfel montiert werden. Dieser Halter erlaubt eine dreiachsige Winkelverstellung und ist mit den Adaptern UGP-KIT auch für die Montage von 12,7 mm großen Würfeln, sphärischen und rechteckigen Optiken (siehe Kardanischer ULTIMA® Prismentisch) ausgelegt. Der Halter Q-IBC-1 lässt sich an der offenen Seite des Würfels gegenüber der geschlossenen Bodenplatte montieren.
Polarisatoren oder Verzögerungsplatten mit 25,4 mm Durchmesser können mit Hilfe des Polarisator-Rotators Q-XIPR-1 außen am Würfel montiert werden. Der Halter Q-XIPR-1 kann direkt an einer der fünf offenen Seiten des Würfels oder mit Hilfe der Führungsstangen der Serie Q-RG auch zwischen zwei Würfeln befestigt werden. Der Halter erlaubt eine manuelle Drehung der Optik um 360° und kann Polarisatoren mit bis zu 12,7 mm Dicke aufnehmen.
Linsen mit 25,4 mm Durchmesser können entsprechend mit Hilfe des Linsenpositionierers Q-XILP-1 entweder außen am oder zwischen zwei Würfeln befestigt werden. Für die Stiftmontage verfügt der Halter über eine M4 Bohrung.
Tischmontage
Die mit einer Befestigungsklemme gelieferten Sockelstifthalter der Serie Q-TMS sind höhenverstellbar und werden in Kombination mit den Sockel- oder Erweiterungsstiften der Serie M-PS (siehe Stiftsystem mit Sockel) für die Befestigung des Montagewürfels auf einem optischen Tisch verwendet. Mit der Befestigungsklemme lässt sich der Stifthalter auf der Tischplatte beliebig positionieren. Mit Hilfe des Q-CP-1 Adapters ist eine Stiftmontage des Würfels auch an den fünf offenen Seiten möglich. Der Adapter kann zudem zur Ausrichtung des Würfels für eine vertikale Strahlführung oder andere Konfigurationen verwendet werden.
Strahlführungsrohre
Mit der Adapterplatte Q-XE-TA-1, die sich an den fünf offenen Seiten des Montagewürfels befestigen lässt, werden die Strahlführungsrohre der Serie Q-BT am Würfel montiert. Die Verbindung zwischen dem Q-XE-TA-1 Adapter und dem Tubus Q-BT ist locker ausgelegt, damit sich das System flexibel positionieren lässt. Für die Verbindung mehrerer Strahlführungsrohre steht Modell Q-BT-C zur Verfügung. Mit Klemmschrauben wird die Position der Röhren gesichert.
Strahlzugang
Für Anwendungen, bei denen der Zugang zum optischen Strahl erforderlich ist, gibt es zwei Adapterplatten. Für unkonfektionierte Fasern mit 0,25 mm Durchmesser wird die Platte Q-XE-DI-1 und für konfektionierte Fasern mit SMA Stecker (siehe Oriel UV-NIR Lichtwellenleiter mit großem Kern) die Platte Q-XE-DI-2 verwendet. Die SMA Buchse lässt sich von der Q-XE-DI-2 Platte abnehmen und durch das Modell 77675 ersetzen, um Fasern mit ST Stecker (siehe Koppler für Faserbündel von Oriel) oder verschiedene andere Faserbündel-Typen (siehe Oriel Einfach-Faserbündel) anzuschließen.
Adapterplatten für den Montagewürfel
Die offenen Seiten des Q-OC-1 Montagewürfels können mit der Abdeckplatte Q-XE-CP-1 geschlossen werden. Jede Abdeckplatte besitzt zwei Zugangsbohrungen für die Justage des optischen Halters innerhalb des Würfels. Verschlusskappen für die Zugangsbohrungen werden mitgeliefert. Mit zwei oder mehr Würfelverbindungsstiften Q-CC-1 können Montagewürfel zudem direkt miteinander verbunden werden. Die kurzen Stifte mit 6,35 mm Durchmesser können in auf drei der fünf offenen Seiten des Würfels vorhandene Bohrungen geschraubt werden. Zu beachten ist, dass ein Würfel nur an einer Gegenfläche mit Durchgangsbohrungen montiert werden kann, wobei jeder Würfel zwei offene Seiten mit solchen Durchgangsbohrungen besitzt. Mit dem Q-XE-MA-1 und Befestigungsklemmen, wie z.B. den Modellen BC-5 and BC-6 (siehe Halteklemmen), lässt sich der Würfel auch direkt auf einem optischen Tisch befestigen.
Führungsstangen
Mit den Führungsstangen der Serie Q-RG lassen sich optische Komponenten, wie z.B. Linsen und Polarisatoren, zwischen zwei Würfeln montieren und positionieren. Die Stangen werden an den vier Durchgangsbohrungen, die an drei der fünf offenen Seiten des Montagewürfels vorhanden sind, befestigt und ermöglichen die Montage von Optikhaltermodulen, wie dem Polarisator-Rotator Q-XIPR-1 oder Linsenpositionierer Q-XILP-1. Außerdem lassen sich über die vier Durchgangsbohrungen auch Würfel zwischen zwei anderen Würfeln platzieren. (Mit jeder Führungsstange wird eine zusätzliche Klemmschraube geliefert, um Würfel in dieser Art zu verwenden.) Sowohl der Würfel als auch ein innerhalb platzierter Optikhalter können dann zur Fokussierung oder andere Justagezwecke entlang den Führungsstangen bewegt und ausgerichtet werden. Die Stangen sind in fünf verschiedenen Längen verfügbar und so ausgelegt, dass die Mittenlinie des Würfels in regelmäßigen Abständen positioniert werden kann (siehe Beschreibung). Ein Ende der Stangen besitzt eine Gewindebohrung wohingegen sich am anderen Ende ein Außengewinde befindet. Dies erlaubt, mehrere Führungsstangen zusammenschrauben. Zusätzlich besitzt jede Stange eine Querbohrung, die das Festziehen und Lösen der Stangen erleichtert.
Vertikale Strahlführung
Mit der Adapterplatte Q-XE-MA-1 kann eine vertikale Strahlführung realisiert werden. An der Platte, die sich an allen offenen Seiten des Montagewürfels befestigen lässt, können die Montageklemmen M-340-RC oder M-370-RC (siehe Montageklemmen für Säulen) montiert werden. Mittels dieser Klemmen kann der Würfel wiederum an einer Standardsäule oder einer gedämpften Säule für hohe Lasten (siehe Säulensysteme für schwere Lasten) angebracht werden. Für Anwendungen mit einer vertikalen Strahlführung von über 30 cm Höhe eignet sich eine Kombination mehrerer massiver Säulen des Modells 2998. Es ist empfehlenswert, das Säulenmodell 2998 (siehe Säulensysteme für schwere Lasten) mit der verstellbaren Grundplatte M-VPB zu kombinieren.
Die Abdeckplatten Q-XE-CP-1 besitzen Zugangsbohrungen für die Justage von Optikhaltern innerhalb des Montagewürfels Q-OC-1.
Draufsicht auf den Montagewürfels Q-OC-1 mit dem Optikhalter Q-SS100-R3HN.
Mit der Q-XE-MA-1 Adapterplatte kann der Würfel direkt auf einem optischen Tisch befestigt werden.
Der SUPREMA SS050-F3N Optikhalter wird mit dem Adapter Q-A50-E im Montagewürfel Q-OC-1 befestigt.
Mit dem Adapter Q-A50-E können die Optikhalter U50-A, U50-G und Modelle der SUPREMA Serie für Optiken mit 12,7 mm Durchmesser in dem Montagewürfel Q-OC-1 befestigt werden.
Mit den Führungsstangen der Serie Q-RG kann der Linsenpositionierer Q-XILP-1 zwischen zwei Würfeln platziert werden.
Mit den Verbindungsstiften Q-CC-1 können zwei Würfel direkt miteinander verschraubt werden.
Ein typisches zweidimensionales Aegis Qube Strahlführungssystem.
Aufbau eines abgeschirmten variablen Abschwächers mit Aegis Qube Komponenten (die optischen Komponenten sind separat erhältlich).
Mehrere vertikale Strahlführungskonfigurationen sind möglich.
In dieser Strahlführungskonfiguration werden Führungsstangen der Serie Q-RG, Verbindungsstifte Q-CC-1, ein Stiftadapter Q-CP-1 und ein XY Linsenpositionierer Q-XILP-1 verwendet.