Afin de tirer profit de notre gamme particulièrement large daccessoires pour les séries 38,1 mm et 50,8 mm, utilisez lun de ces adaptateurs afin de réduire la taille dun condenseur de série 50,8 mm ou 76,2 mm. Attention, la réduction de louverture utile entraînera une perte de puissance du faisceau parallèle. Si le faisceau est focalisé, la réduction nentraînera pas de perte de puissance. Vous pouvez ensuite recollimater le faisceau au moyen dun ensemble de lentilles de focalisation secondaire (série 38,1 mm)
ensemble de lentilles de focalisation secondaire.