|  
Inscrivez-vous  Ou  Créer un nouveau compte
  Opto-Mécanique
    Accessoires
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
    Bancs et profil
    Bases et équerres
    Documentation technique
    Ensembles pédagogiques
    Supports de lentilles
    Supports de miroirs
    Supports d'optiques spéciaux
    Tiges et colonnes
 Show All Product Lines
Accueil > Produits > Opto-Mécanique > Accessoires > Adaptateurs et barillets

Adaptateurs et barillets
Adaptateurs et barillets

  • Les contre-barillets sont essentiels pour chaque laboratoire.
  • Multipliez les applications de vos supports d'optiques grâce à nos adaptateurs
  • Ils sont adaptés aux tailles d'optiques les plus répandues

Informations ProduitDescription du produitCatalogue PDFModelés 3D
Informations Produit
Newport propose une gamme variée d'adaptateurs à utiliser avec nos supports optiques.



Références pour commander

Tableau de correspondance des barillets
 Quantité  Référence  Prix  Diamètre intérieur
(mm)
 Filetage extérieur  Utilisé dans
          Supports
 
Disponible
 MLH-0.5-RR  
$5.10
 10,1  0,546"-32  M-MT-RS
 
Disponible
 LP-05-RR  
$5.10
 16,3  0,875"-20  Série LP-05A (1)
 
Disponible
 LP-1-RR  
$5.10
 26,9  1,438"-20  Série LP-1A (2)
 
Disponible
 A-1.25-1RR  
$3.57
 19,2  1,063"-20  RSP-1T, M-481-A, GM-1RA
 
Disponible
 LH2-T-RR  
$5.61
 42,9  2,063"-20  Série LP-2A (3) et RSP-2T
              Adaptateurs/Inserts
 
Disponible
 MLH-0.25-RR  
$5.61
 4,7  0,281"-32  LH-0.25, LH1-0.25R, LPLH-25T
 
Disponible
 MLH-0.5-RR  
$5.10
 10,1  0,546"-32  LH-0.5, LH1-0.5R, LPLH-50T, MLH-0.5
 
Disponible
 LPLH-75-RR  
$5.61
 15,9  0,775"-32  LPLH-75T
 
Disponible
 A-1.25-1RR  
$3.57
 19,2  1,063"-20  LH-1, LH1-1R, LPLH-1T
 
Disponible
 LP-2-RR  
$5.61
 30,0  1,563"-20  LH-1.5, LH2-1.5R, LPLH-1.5T
 
Disponible
 LH2-T-RR  
$5.61
 42,9  2,063"-20  LH-2, LH2-2R

1) à utiliser avec l'adaptateur LPLH-50T

2) à utiliser avec l'adaptateur LPLH-1T

3) à utiliser avec l'adaptateur LPLH-1.5T

Tableau de correspondance des adaptateurs
 Quantité  Référence  Prix  Description  A monter dans
 
Disponible
 LDA-58  
$28.00
 Pour le montage de boîtier de diode laser de 5,6 mm  Supports d'optiques de 25,4 mm
 
Disponible
 LDA-90  
$28.00
 Pour le montage de boîtier de diode laser de 9 mm  Supports d'optiques de 25,4 mm
 
Disponible
 CLD-1  
$24.00
 Pour le montage de diodes cylindriques allant jusqu'à 15,2 mm  Supports d'optiques de 25,4 mm
 
Disponible
 CLH-9  
$24.48
 Support de diode laser/collimateur, 9 mm  Supports d'optiques de 25,4 mm
 
Disponible
 UPA1-.5  
$19.99
 Réducteur 25,4 / 12,7 mm  Série ULTIMA
 
Disponible
 UPA1-.75  
$25.81
 Réducteur 25,4 / 19,05 mm  Série ULTIMA
 
Disponible
 UPA2-1  
$26.83
 Réducteur 50,8 / 25,4 mm  Série ULTIMA
 
Disponible
 UPA-OM  
$29.89
 Support d'objectif, filetage RMS standard  Série ULTIMA /Série PERFORMA
 
Disponible
 UPA.5  
$12.44
 Barillet pour miroir de 12,7 mm  Série ULTIMA /Série PERFORMA
 
Disponible
 UPA.75  
$12.44
 Barillet pour miroir de 19,05 mm  Série ULTIMA /Série PERFORMA
 
Disponible
 UPA1  
$12.44
 Support de miroir de 25,4 mm  Série ULTIMA /Série PERFORMA
 
Disponible
 UPA2  
$19.99
 Barillet pour miroir de 50,8 mm  Série ULTIMA /Série PERFORMA
 
Disponible
 A-2-1  
$38.76
 Adaptateur d'optiques de 50,8 à 25,4 mm  600A, 605-2
 
2 semaines
 A-2-1.5  
$51.00
 Adaptateur d'optiques de 50,8 à 38,1 mm  600A, 605-2
 
Disponible
 A-4-3  
$89.76
 Adaptateur d'optiques de 101,6 à 76,2 mm  600A, 605-4
 
Disponible
 A-75-50  
$35.70
 Réducteur 19,1 / 12,7 mm  MFM-075 ou similaire
   Série LPLH    voir Supports Multi-Axes de Lentille ou d'Objectif  Support multi-axes de lentille ou d'objectif
 
Disponible
 MLH-0.5  
$21.99
 Barillet pour optique de 12,7 mm  Supports fixes
 
Disponible
 LP1A-1-32  
$47.94
 Adaptateurs pour série LP-1A, filetage 1-32  Série LP-1A
 
Disponible
 LP2A-1-32  
$58.00
 Adaptateurs pour série LP-2A, filetage 1-32  Série LP-2A



Retour en haut de page

 
Fondée en 1969, Newport est le seul fournisseur mondial capable de fournir des solutions lasers et photoniques, à partir d'une source unique, aux leaders opérant dans la recherche, la fabrication microélectronique, l'aérospatial, la défense, les sciences de la vie et la fabrication industrielle de précision.
Accueil | Produits | Support | Marchés | A propos de Newport | Investisseurs | Mon compte | Contactez-nous | Contact Webmaster
Terms of Use | Privacy Policy   Copyright © 1996-2009 Newport Corporation. All rights reserved .