77502 Adaptateur Fibre avec ajustement Z
Le 77502 supporte des fibres de 11mm terminée en connexion rapide à l'entrée du Spectrographe Oriel MS257TM et les aligne le long de l'axe Z. Un ajustement de 4 mm est possible. Reliez le 77502 directement au bloc fente de l'instrument ; la fibre est maintenue contre la fente.
77864 Adaptateur Fibre
Le 77864 est semblable au 77502, mais il ne possède pas d'ajustement Z. Il ne relie qu'à des suports fentes fixes : la fibre remplace la fente du spectrographe.