Adaptateur fibre 77860
Cet adaptateur maintient des faisceaux de fibres avec une terminaison férule standard de 11 mm. Il maintient le faisceau contre la fente de tout monochromateur ou spectrographe Oriel (l'instrument doit disposer d'un bloc fente fixe). Nous utilisons également ce coupleur pour maintenir des fibres uniques à la fente d'entrée d'un monochromateur ou d'un spectrographe, avec le convertisseur 77670 ou 77675 à l'extrémité de la fibre. Ces convertisseurs changent la terminaison SMA ou SMT en une férule standard de 11 mm.
Adaptateur fibre 77863
Utilisez les faisceaux Oriel 77863 avec une terminaison férule à connexion rapide de 11 mm. La bride femelle du 77863 est reliée à la bride mâle d'un support à fente fixe, et maintient la fibre dans le plat de la fente ; la fibre remplace la fente. Le 77863 fonctionne avec la plupart des monochromateurs et des spectrographes Oriel. Pour le MS257TM, nous offrons un adaptateur dédié.
Adaptateurs fibres 77854,77855 et 77856
Ces adaptateurs fibres maintiennent l'extrémité rectangulaire des faisceaux de fibres à " large fente" à l'entrée des monochromateurs Oriel. La fibre remplace la fente. Ces adaptateurs fibres ne requièrent pas de support à fente fixe pour le montage ; ils sont directement reliés à l'ouverture du monochromateur (voir figure 1).
Quand il est utilisé à l'entrée, un flot de lumière provenant de la fibre inonde le réseau et se perd. Cette constatation se vérifie surtout pour les faisceaux de verre. Cependant, la simplicité et la commodité de cette technique garantissent son application en cas de lumière intense, et lorsque la lumière parasite ne constitue pas un problème majeur. Si ce n'est pas le cas, utilisez l'adaptateur 77358. Lorsque vous utilisez la fente fibre 77854/56 à la sortie, le faisceau reçoit toute la lumière qui arrive sur la "fente fibre". Veillez à choisir une fente fixe d'entrée adaptée, ou réglez la fente variable pour adapter la "fente fibre".
Adaptateur fibre 77358
Le 77358 est relié à l'extrémité rectangulaire d'un faisceau de fibre à large fente à une fente de monochromateur. Si vous travaillez avec un faisceau de silice fuselée, utilisez le 77358 avec le bloc lentille de focalisation 77330. Le 77330 focalisera alors l'image du faisceau dans la fente d'entrée du monochromateur. Pour les faisceaux en verre, vous pouvez relier directement le faisceau à la fente du monochromateur en utilisant uniquement le tube entretoise du 77358 (le 77330 n'est pas requis).