Achromatische Verzögerungsplatten nullter Ordnung aus Quarz-MgF2 bieten eine wesentlich bessere Verzögerungsgenauigkeit und funktionieren über einen breiteren Wellenlängenbereich als normale Quarz-Verzögerungsplatten nullter Ordnung.
Die achromatischen Verzögerungsplatten nullter Ordnung aus Quarz-MgF2 von Newport bestehen aus zwei doppelbrechenden Kristallen: Kristalliner Quarz und Magnesiumfluorid (MgF2) mit hoch effizienter Breitband-Entspiegelung in einer Konstruktion mit Luftspalt. Diese Konstruktion sorgt für minimale Wellenfrontverzerrung, minimiert die Strahlablenkung und sorgt für geringste Reflexionsverluste. Die Baugruppe ist in einem schwarz eloxierten Aluminiumgehäuse montiert welches die Optik schützt und die Handhabung erleichtert. Die schnelle Achse der Verzögerungsplatte ist auf dem Gehäuse markiert.
Aufgrund der Konstruktion mit Luftspalt haben achromatische Verzögerungsplatten aus Quarz-MgF2 eine höhere Zerstörschwelle als achromatische Polymerfilm-Verzögerungsplatten. Achromatische Verzögerungsplatten aus Quarz-MgF2 sind außerdem preisgünstiger als achromatische Polymerfilm-Verzögerungsplatten.
Die Verzögerungsplatten gibt es als l/4- oder l/2-Platten für drei Wellenlängenbereiche, vom sichtbaren bis zum nahen Infrarotbereich. Mit einem Außendurchmesser von 25,4 mm eignen sie sich für die Montage in Rotationshaltern von Newport.