Newports achromatische Verzögerungsplatten nullter Ordnung haben eine hohe Verzögerungsgenauigkeit über einen großen Spektralbereich. Diese Optiken bestehen aus mehreren doppelbrechenden Polymerfilmen, die zwischen zwei präzisen BK7-Fenstern verkittet werden, von denen jedes mit einer hochleistungsfähigen breitbandigen Entspiegelung versehen ist. Diese Konstruktion sorgt für eine niedrige Wellenfrontverzerrung und eine hohe Transmission sowie für minimale Strahlablenkung und Reflexionsverluste. Die Baugruppe ist in einem schwarz eloxierten Aluminiumgehäuse montiert, das den Schutz und die Handhabung erleichtert. Die schnelle Achse ist auf dem Gehäuse markiert.
Achromatische Polymer-Verzögerungsplatten haben einen großen Akzeptanzwinkel und sind weniger empfindlich gegenüber Änderungen der Wellenlänge als achromatische Quarz-MgF2 Verzögerungsplatten. Die Verzögerung ändert sich um weniger als 1 % über ± 7° Einfallswinkel, und die Variation beträgt weniger als ±l/100 über den gesamten spezifizierten Spektralbereich. Die optische Transmission ist etwas niedriger als die Transmission der Präzisions-Verzögerungsplatten nullter Ordnung, da jede achromatische Verzögerungsplatte mehrere Polymerschichten aufweist.
Newport bietet achromatische l/4- oder l/2-Verzögerungsplatten an. Vier Versionen decken den Spektralbereich vom sichtbaren bis zum nahen Infrarotbereich ab. 25,4 mm Außendurchmesser erlauben die einfache Montage in Standardoptikhalter von Newport.