Qualité du faisceau entrant
Utilisation d'une fibre optique pour améliorer la qualité du faisceau
Une fibre optique monomode produit, dans le champ lointain, un profil optique très proche du profil gaussien. Lorsquelle est utilisée avec une optique de collimation de qualité, une fibre peut générer un bon profil optique gaussien. L'inconvénient lié à l'utilisation de ce type de système à fibre est évidemment, la puissance optique fournie. En effet, l'expérience a démontré que plusieurs centaines de milliwatts peuvent êtredélivrées produits par un tel système.
Suggestion de produits pour améliorer la qualité du faisceau entrant avec une fibre optique
|
Référence |
Description |
|
| F-1015 Series
|
Coupleur de fibre monomode de précision |
voir Coupleurs de fibre monomode de haute précision |
| F-91-C1
|
Coupleur de fibre monomode |
voir Coupleurs de fibre monomode |
| F-SMF-28-C-3FC
|
Fibre monomode qualité communications |
voir Fibre qualité "communications" |
| F-SPV
|
Fibre monomode à maintien de polarisation |
voir Fibre monomode à maintien de polarisation |
Utilisation d'un filtre spatial pour améliorer la qualité du faisceau
Une autre stratégie pour améliorer la qualité d'un faisceau entrant de faible qualité optique consiste à utiliser un filtre spatial. Pour un transfert de puissance et une qualité de faisceau optimums, il convient de régler judicieusement les paramètres du filtre (longueur focale d'entrée et diamètre du trou source).
Suggestion de produits pour améliorer la qualité d'un faisceau entrant avec un filtre spatial
|
Référence |
Description |
|
| 910A
|
Filtre Spatial 5-axes Compact |
voir Montages pour filtrage spatial 5 axes |
| 900
|
Filtre spatial trois axes avec objectif 10x et trou source de 25 mm avec monture |
voir Montage pour filtrage spatial 3 axes |
Objectif et trou source sélectionnés par l'utilisateur en fonction des paramètres du faisceau entrant
Waist du faisceau entrant
Pour obtenir des performances optimales du système optique réfractif "Shaper" , le faisceau entrant doit avoir un Waist de 4,732 mm à 1/e2. Le recours à un agrandisseur de faisceau doté d'une plage suffisante pour gérer la modification du faisceau laser incident au diamètre Waist souhaité, constitue une excellente méthode de redimensionnement du faisceau entrant.
Suggestion de produits pour modifier le diamètre du Waist du faisceau entrant
|
Référence |
Description |
Référence |
| ZB-128X
|
Zoom agrandisseur de faisceau |
Cliquer sur le bouton prix et commande au haut de cette page |
| LP-2A
|
Support de lentilles de précision 5 axes |
voir Supports Multi-Axes de Lentille ou d'Objectif |
| LP2A-1-32
|
Adaptateurs pour série LP-2A, filetage 1-32 |
voir Supports Multi-Axes de Lentille ou d'Objectif |
Montage du Système optique réfractif de mise en forme de faisceau
Le Système de mise en forme de faisceau est muni d'un filetage de 1"-32 côté entrée. Pour obtenir un bon alignement du faisceau entrant, ce système nécessite l'utilisation d'un support à 4 degrés de liberté. Ces réglages sont composés de deux mouvements de translations perpendiculaires et de deux rotations autour de l'axe optique afin d'obtenir en sortie un faisceau optimisé.pour garantir des performances optimales.pour garantir des performances optimales.Pour garantir des performances optimales, une erreur d'alignement angulaire inférieure à < 140 mrad et d'alignement linéaire inférieur à < 25 mm au maximum doivent être respectées.
Suggestion de produits pour le montage et l'alignement du "Shaper" de faisceau