Fixations Microlock
Les fixations Microlock constituent la meilleure méthode pour mettre le plateau de niveau. Les fixations Microlock peuvent aussi être utilisées pour monter le plateau sur une table nid dabeille ou directement sur toute structure verticale ou horizontale.
Les fixations Microlock consistent en un tube taraudé 5/8-18, soudé dans le cœur du plateau. Un insert fileté de 5/8-18 est ensuite utilisé pour régler la hauteur par rapport au support. Enfin, le plateau est fixée sur son support avec des vis M6, puis un bouchon 5/8-18 verrouille le système.
Les fixations Microlocks sont normalement positionnées à une distance du bord qui est de 1/6ème de la longueur/largeur, plus une au centre pour les plateaux de grandes dimensions. Dans le cas de perçages métriques, les positions sont légèrement corrigées pour les placer directement entre les rangées de perçages. Cela permet daligner automatiquement les fixations Microlock sur les trous de montage lorsque le plateau et le support présentent les mêmes perçages.
Localisation standard des fixations Microlock
Plaque de base
La plaque M-B1-A est une plaque de faible hauteur équipée de perçages taraudés, permettant dadapter pratiquement tous les éléments sur les rails doptique URL. Elle est fournie avec deux vis à tête fraisée.
Plaque de montage universelle
La plaque de base universelle M-UP-1A utilise le principe breveté par Newport pour la fixation en n'importe quel point et avec une orientation quelconque: la composition d'une rotation et d'une translation autorise le positionnement libre de ses trous taraudés sur une table ou sur un autre composant. Sa forme compacte et surbaissée n'élève que très peu le montage, tout en assurant sa stabilité.
La plaque est ancrée à la table au moyen d'une seule vis M6 à tête noyée pour respecter sa faible épaisseur.
Le modèle M-UP-1A est particulièrement utile pour un premier positionnement de nos petits composants.
Plate-forme de montage
La plate-forme de montage modèle 38 est une plaque en aluminium anodisé portant une série de trous taraudés et daccès qui est destinée à faciliter le montage rigide des éléments. Des éléments ou sous-ensembles de grandes dimensions peuvent être montés sur des structures de type tige/support en utilisant la plaque modèle 38 comme intermédiaire. Cette plaque est particulièrement utile pour monter des éléments non métriques sur un plateau métrique. Si vous avez besoin dune plate-forme de montage plus grande, nous vous suggérons dutiliser la plaque modèle 290-TP.