Les systèmes d'étagères de table surélevées de la série ATS servent au montage ou au rangement hors table des alimentations électriques, contrôleurs, oscilloscopes, contrôleurs pour diodes laser et autres instruments (en Europe , la série ATSE est utilisée).
La hauteur de l'étagère s'ajuste aisément. Des étagères suspendues sous la plate-forme principale sont proposées en option.
Les étagères accessoires de la série AS se montent sous la table de travail pour ranger à l'écart les équipements volumineux comme les lasers et les alimentations électriques.
Constituée d'un panneau en nid d'abeilles robuste de 50,80 mm d'épaisseur recouvert d'acier de toutes parts, l'étagère est non résonnante. En fait, elle est prévue pour ne pas altérer les performances de la table.
(Si des composants exigent une stabilité additionnelle, Newport recommande d'utiliser à la place un plateau et de tiges de support.)
Des périscopes d'alignement prennent le faisceau d'un laser monté sous la table et le dirigent par un trou d'accès jusqu'au montage optique sur la table.
Ce système se compose de deux colonnes (colonne amortie Modèle 75), d'un support de miroir (Modèle 670-RCB), qui est suspendu à une colonne fixée sur le bas de la table, et d'un autre support de miroir (Modèle 670-RCT) qui dirige le faisceau précisément dans la direction voulue.