Accessoire de paillasse
La paillasse d'accessoire 80070 maintient les accessoires d'échantillonnage FT-IR à la hauteur optique apropriée entre le scanner MIR8025TM et le détecteur. Utilisez-la avec un détecteur MIR8025TM. Pour complémenter le système, la source SiC 80007, la source QTH 80009 ou votre propore source sont nécessaires à l'entrée du scanner.
Fibres IR et Accessoires de couplage de fibre
Pour transporter la sortie modulable depuis le scanner MIR8025TM jusqu'au prélévement, ou pour transmettre une simple radiation au MIR8025TM, nous vous proposons deux accessoires de couplage de fibres et plusieurs fibres à coeur unique IR. Le coupleur de fibre 80040 a un connecteur de fibre SMA et un miroir collecteur.
Il accepte les fibres à terminaison SMA. Le 80033 est similaire au 80040, mais il présente un traduction X-Y pour le couplage précis, et ne comprend pas de terminaison de fibre. Choisissez entre la ferrule Oriel 80041 SMA, 80042 ST et 80043 11 mm, pour compléter l'accessoire de couplage de la fibre 80033.
Nous vous proposons des fibres de chalcogénure et de polycristallin avec des coeurs de 250 à 900 mm de diamètre. Ces fibres transmettent de 4 à 18 mm (2 500 - 550 cm-1).
Coupleur Fibre 80033 avec ajustement X-Y monté avec entrée de MIR8025.
Sources IR
Pour des applications où une source large bande est nécessaire, nous vous proposons les Sources SiC 80009 QTH et 80007. Reportez-vous aux figures 1 et 2 pour les courbes spectrales.
Figure 1 : Spectre de la Source 80009 QTH pris par MIR8025TM avec un séparateur de faisceau CaF2 et un détecteur 80008 DTGS.
Figure 2 : Spectre de la Source SiC 80007 pris par MIR8025TM avec un séparateur de faisceau CaF2 et un détecteur 80008 DTGS.
Optiques de collecte
Nous offrons des paraboles hors-axe de faisceau principal, inclues dans nos sources et détecteurs MIR8025TM, comme optiques de collecte autonomes. La figure 3 illustre le principe de fonctionnement.