Absorbierende Neutralfilter schwächen die Laserstrahlung im sichtbaren und nahen Infrarotbereich ab. Die präzise polierten Filter eignen sich für Labor- und OEM-Anwendungen. Newport bietet runde Filter mit 12,7 mm und 25,4 mm Durchmesser sowie quadratische Filter mit 50,8 mm Kantenlänge an.
Die 25,4 mm und 50,8 mm Filter gibt es einzeln oder als Sortiment. Das Sortiment enthält neun runde oder quadratische Filter, die geschützt in einem Holzkoffer untergebracht sind. Die Transmissionkurve jedes einzelnen Filters wird mitgeliefert.
Durch die große Auswahl und Kombinationsmöglichkeiten von maximal zwei Filtern lässt sich jede Dichte zwischen 0 und 4 mit einer Auflösung von 0,2 erreichen. Der gesamte Abschwächbereich des Sortiments reicht von 0 bis 8. Die optische Dichte (OD) ist folgendermaßen definiert:
OD = -log(T) oder T = 10-OD
Dabei ist T die Transmission (0£T£1). Im Gegensatz zur Transmission addiert sich die Dichte mehrerer Filter.
Durch Kombination von mehreren Filtern kann man jedes beliebige Abschwächungsverhältnis erreichen. Eine zu große Anzahl von Filtern führt jedoch zu unerwünschten Rückreflexionen.
Wegen der Absorption im Glas setzt man die Neutralfilter nur bei Lasern mit niedrigen Leistungen ein. Leistungsniveaus über 30 W/cm2 sollten vermieden werden. Für hohe Laserleistungen empfehlen wir die Abschwächer der Serie 935 (siehe Variable Abschwächer für Hochleistungslaser).
Technische Daten
| Material |
Neutrales Farbglas (BK 7 für 0,05 OD) |
| Nutzbare Apertur |
³ zentrale 80% der Abmessungen |
| Oberflächen-Qualität |
60-40 Kratzer-Aussprünge |
| Abmessungen |
±0,3 mm |
| Dicke |
1.57 4,19 mm (0,05 OD: 3.0 ±0,1 mm) |
| Keil |
£3 Bogenmin. |
| Fasen |
0,250,76 mm x 45° ±15° |
| Einfallswinkel |
0° |
| Toleranz der optischen Dichte |
±4% bei 546,1 nm |
| Reinigung |
Jede nicht reibende Reinigungsmethode, am besten mit Aceton oder Isopropylalkohol und Linsenpapier (siehe Handhabung und Reinigung von Optiken) |
| Zerstörschwelle |
30 W/cm2 CW, typisch |
Hinweis: Wegen der Absorption im Neutralfilter sollten diese nicht mit Hochleistungslasern verwendet werden; halten Sie die Leistungsdichte unter 30 W/cm2.