Qu'est-ce que l'ozone ?
L'ozone, O3, qui est une substance toxique, est une forme moléculaire de l'oxygène produite par une réaction photochimique entre les rayons UV et l'oxygène présent dans l'air. En faibles concentrations, l'ozone irrite les membranes oculaires et muqueuses. La tolérance à l'ozone et les réactions physiologiques varient d'un individu à l'autre. La concentration maximum autorisée par l'OSHA (Loi sur la santé et la sécurité du travail) pour le personnel exposé pendant plus de huit heures est de 0,1 ppm.
Les lampes dont la puissance est inférieure à 242 nm (pulsées et CW) produisent de l'ozone. Plus la puissance UV de la lampe est élevée, plus le taux de production d'ozone est élevé. Dans les châssis refroidis par ventilateur, l'ozone est évacué par le ventilateur du châssis de la lampe. Dans les châssis refroidis par convection (comme notre fameuse Série Q), l'ozone s'échappe du châssis.
Nous proposons des filtres de remplacement.
Les matériaux des filtres étant en contact chimique avec l'ozone, ces éléments doivent être remplacés régulièrement. Nous proposons donc des éléments de remplacement. Leur durée de vie dépend de la concentration en ozone du courant d'air : à 4 ppm, les éléments du filtre durent environ ~4000 heures.
Kit de test d'ozone
Si votre laboratoire est équipé d'une source lumineuse, il est conseillé d'avoir un kit de test d'ozone à disposition. Il mesure la concentration d'ozone présente dans un échantillon d'air, à l'intérieur d'une fourchette allant de 0,05 à 5 ppm. Le kit est composé d'une pompe manuelle et de dix tubes détecteurs. La pompe à piston fait entrer un échantillon d'air dans un tube détecteur. Le tube indique alors la concentration d'ozone par le biais de la durée que met le tube à changer de couleur. Les tubes détecteurs ont une durée de vie d'au moins deux ans.