Die mit engen Toleranzen polierten 90°-Präzisionsprismen eignen sich hervorragend für anspruchsvolle Anwendungen. Sie bestehen aus BK7 oder UV Fused Silica. BK7 setzt man für Standardanwendungen im sichtbaren und nahen IR-Bereich ein, während UV Fused Silica das Material der Wahl für den UV- und den IR-Bereich sowie für Anwendungen mit thermischer Belastung ist; dieses Material ist über den Wellenlängenbereich von 185 nm bis 2,1 mm optisch transparent.
Aufgrund der Totalreflexion kann man ein rechtwinkliges Prisma als 90°-Reflektor und als 180°-Reflektor einsetzen. Abgesehen von Reflexionsverlusten an der Eintrittsund Austrittsfläche erreicht man nahezu 100% Reflexion über einen großen Spektralbereich.
Zwei Baugrößen (12,7 mm und 25,4 mm) stehen mit verschiedenen Entspiegelungen zur Verfügung. Die Entspiegelungen reduzieren Oberflächenverluste, beeinträchtigen jedoch nicht die Totalreflexion oder den Akzeptanzwinkel. Die Entspiegelung aller Prismenflächen sorgt für größte Vielseitigkeit.