Die weitverbreiteten kardanischen Optikhalter der Serie 605 ermöglichen eine stabile Positionierung von Optiken mit bis zu 101,6 mm Durchmesser. Der Spiegelhalter kann in beiden Achsen um 360° gedreht und nach erfolgter Grobeinstellung in jeder Achse mit Innensechskantschrauben fixiert werden. Anschließend gestatten die Feinverstellschrauben der Serie AJS eine hochempfindliche Feinjustage über einen Feinverstellbereich von ±5°. Die Feinverstellschrauben verfügen ebenfalls über eine Feststellmöglichkeit. Für Verstellungen ohne Umkehrspiel werden vorgespannte, taumelfreie Kugelführungen eingesetzt. Mit den verfügbaren Adaptern können auch kleinere Optiken gehalten werden.
Aufgrund des komfortablen kinematischen Befestigungsprinzips können auch Optiken unterschiedlicher Dicke verwendet werden. Die vordere Fläche der Optik wird gegen drei polierte Stahlkugeln gesetzt und von mit Federn vorgespannten Halteklammern in ihrer Position gehalten. Da die Halteklammern gegenüber den Kugeln angebracht sind, treten keine Verspannungen innerhalb der Optik auf. Zusätzlich wird die Optik mit einer Schraube mit Kunststoffspitze gegen 2 Stahlstifte seitlich fixiert. Der Druck ist ausreichend, um die Optik stabil in der Position zu halten, ohne die Oberfläche der Optik zu deformieren.
Die Grundplatte des Halters ist mit einer eingravierten Skala versehen. Ein Nonius ermöglicht die Einstellung mit einer Genauigkeit von 15 Bogenminuten. Zur Fixierung der Achsen und der Halteschrauben wird ein Inbusschlüssel mitgeliefert.
Eine weitere Verbesserung der Auflösung kann durch Verwendung der Differenzialmikrometerschrauben DM-13 erreicht werden. Außerdem sind Modelle zur Verwendung mit motorischen Antrieben erhältlich.