Die Optikhalter der Serie 600A wurden für eine größere Vielseitigkeit und Funktionalität entwickelt. Durch Abnehmen der Grundplatte kann der Halter in eine linkshändige Version umgebaut werden. Außerdem kann das Drehlager durch einen dritten Antrieb ersetzt werden, wodurch eine reine Translationsbewegung ohne jede Verkippung ermöglicht wird und sich die Verwendung eines zusätzlichen Messtisches erübrigt.
Neben einem durchdachten mechanischen Konzept verfügt der kinematische Optikhalter an den Kontaktpunkten über gehärtete Auflageflächen. Eine Verbesserung der Auflösung kann durch die Verwendung von Feinverstellschrauben der Serie AJS oder Differenzialmikrometerschrauben DM-13 erreicht werden. Für automatisierte Anwendungen können sämtliche motorischen Antriebe von Newport mit den Haltern der Serie 600A eingesetzt werden.
Modell 600A-4R eignet sich zur direkten Montage von Spiegeln mit 101,6 mm Durchmesser; für Spiegel mit 76,2 mm Durchmesser ist der Adapter A-4-3 verfügbar. Das Modell 600A-2R kann 50,8 mm Spiegel direkt oder 38,1 mm bzw. 25,4 mm Spiegel mit den Reduzieradaptern A-2-1.5 bzw. A-2-1 aufnehmen.