561/562 Serie ULTRAlign™ Zubehör
Share This Page
Description Models Catalog PDF
Faser-Faser-Koppler mit GRIN Linse: Aufbau bestehend aus M-561D-XYZ-LH, 561-FC (2 Stück), 561-TS, 561-GR, M-561D-XYZ und M-561-TILT

Halter für blanke Fasern
  • Verbessertes Design für blanke 125 mm Fasern
  • Faser wird präzise in einer V-Nut gehalten


Halter für blanke Fasern—561-FH

Faserklemmenhalter


Faserklemmenhalter—561-FC

Drehadapter für Faserklemmen
  • Ausgelegt für 6,35 mm Faserklemmen
  • 360° Rotation in θx mit einer Empfindlichkeit von 2°


Drehadapter für Faserklemmen—561-RFC

Kardanischer Positionierer für Faserklemmen
  • Ausgelegt für 6,35 mm Faserklemmen
  • 360° Rotation in θx, ±5° Verkippung in θYθZ
  • 2° Empfindlichkeit in θx, ±12 Bogensek. in θYθZ


Kardanischer Positionierer für Faserklemmen—561-GM

Halter für konfektionierte Fasern
  • Halterung von FC, SC oder LC konfektionierten Fasern


Halter für konfektionierte Fasern
561-FCH (für FC Stecker)
561-SCH (für SC Stecker)
561-LCH (für LC Stecker)


Drehhalter für konfektionierte Fasern
  • Halterung von SMA, FC, ST, LC oder SC konfektionierten Fasern
  • Faser kann im Halter um 360° gedreht werden


Drehhalter für konfektionierte Fasern
561-FCA3 (für SMA Stecker)
561-FCA4 (für FC Stecker)
561-FCA6 (für ST Stecker)
561-FCA8 (für LC Stecker)
561-FCA9 (für SC Stecker)


Halter für Photonische Kristallfasern
  • Halterung für kurze Stücken von Photonischen Kristallfasern
  • V-Nut nimmt blanke Fasern mit Durchmessern von 120-160 mm Durchmesser auf
  • Kleine Faserklemme hält blanke Fasern mit 80-200 mm Durchmesser


Der Satz für Photonische Kristallfasern enthält Halter, V-Nut Modul und Faserklemme—561-PCH

Modulhalter
  • Aufnahme von Modulen zur Halterung von Kugellinsen, GRIN-Linsen, Faserkollimatoren und Ferrulen
  • Sichere Halterung von Optiken und Faserkomponenten


Modulhalter—561-MM

V-Nut Module
  • Halterung von zylindrischen Komponenten mit 1 bis 3,25 mm Durchmesser
  • Ideal für GRIN Linsen, Faserkollimatoren und Ferrulen geeignet
  • Sichere Halterung im 561-MM Modulhalter


V-Nut Module—561-V1, 561-V2 und 561-V3

Kugellinsen-Module
  • Halterung von Kugellinsen mit 1, 2 oder 3 mm Durchmesser
  • Sichere Halterung im 561-MM Modulhalter


Kugellinsen-Module—561-BL1, 561-BL2 und 561-BL3

Halter für Gradienten-Index-Linsen (GRIN)
  • Halterung von GRIN Linsen mit bis zu 4,5 mm Durchmesser
  • Sichere Halterung in V-Nut durch Nylon-Schraube


Halter für GRIN Linsen—561-GR

Halter für Objektive
  • Halterung von Mikroskopobjektiven und Objektiven für Laserdioden
  • Standard RMS Gewinde


Halter für Mikroskopobjektive—561-OBJ

Vakuumhalter für Wellenleiter
  • 1 bis 8 Vakuum-Pads zur Halterung von kleinen und großen Faserkomponenten
  • Vakuumpumpe erforderlich


Vakuumhalter für Wellenleiter—561-VH

Universal-Modul
  • Zur Montage von kundenspezifischen Haltern auf Newports 561/562 Schienen


Universal-Modul—M-561-UM

Unbestückte Halter
  • Zur Bearbeitung und anschließenden Aufnahme von kundenspezifischen Haltern auf Newports 561/562 Schienen


Halter für GRIN Linsen, ungebohrt—561-GBM


Massiver Halter, ungebohrt—561-OBM

Universal-Stand
  • Feste Plattform zur Montage von Komponenten neben einem Positioniertisch


Universal-Stand—561-UST


Universal-Stand—562-UST

T-Stand
  • Feststehende Plattform zur Montage von Komponenten zwischen zwei Positioniertischen


T-Stand—561-TS


T-Stand—562-TS

Höhenadapter für 561 Positionierer
  • Bringt 561 Positionierer auf die Höhe von 562 Positionierern
  • Geeignet für die Positionierer 561-XYZ und 561-YZ


Höhenadapter für M-561 Positionierer—561-ADPT