Vorteile einer QTH-Lichtquelle der Research-Serie
Wir bieten mehrere Serien von QTH-Lichtquellen niedriger Leistung an (Vergleich siehe Tabelle 1). Bei der Research-Serie handelt es sich um unser Komplettsystem.
Tabelle 1 Vergleich der Oriel QTH-Lichtquellen von Newport
|
Serie |
Betrieb folgender QTH-Lampen |
Merkmale |
Anzahl der Ausgänge |
|
Lampenwechsel |
kompatibel mit Lichtintensitätregelung |
Fernsteuerung |
| 66310 Serie |
10 und 20 W |
X |
|
|
1 |
| Apex Serie |
10 bis 250 W |
|
|
|
1 |
| Q-Serie |
10 bis 100 W |
X |
|
|
2* |
| Simplicity-Serie |
50 bis 1000 W |
|
|
|
1 |
| Research-Serie |
50 bis 1000 W |
X |
X |
X |
1 |
Woraus bestehen diese Lichtquellen?
Die Oriel Lichtquellen der Research-Serie von Newport werden mit allen erforderlichen Komponenten zur sofortigen Inbetriebnahme geliefert. Sie bestehen aus:
. einem Lampengehäuse für QTH-Lampen
. dem radiometrischen Netzgerät 69931
. Einer QTH-Lampe Ihrer Wahl (50, 100 oder 250 W)
. allen benötigten Kabeln und Montagezubehör
Lampengehäuse
Das Lampengehäuse gewährleistet eine temperaturgeregelte Betriebsumgebung zum effizienten Betrieb der Lampe und enthält die Kondensoroptiken und den Rückreflektor. Mit Hilfe der Reflektor- und Lampenjustierungen läßt sich die Glühwendel und ihr Bild zur Optimierung des Lichtstroms positionieren.
Netzgerät
Das Netzgerät 69931 betreibt 50 bis 250 W QTH-Lampen mit Konstantstrom oder Konstantleistung. Über die RS-232 oder IEEE-488 (GPIB) Schnittstellen hat der Bediener vollen Zugriff auf alle Steuerungs- und Überwachungsfunktionen des Netzgeräts vom PC. Der Bediener kann das Netzgerät ein- und ausschalten, die Voreinstellungen und Grenzwerte für Strom und Leistung einstellen, sowie Strom, Spannung, Leistung und Betriebsstunden überwachen. Für Anwendungen mit hohen Anforderungen an die langfristige Stabilität des Lichtstroms empfehlen wir den Einsatz der Lichtintensitätsregelung 68950.
Einfach auswechselbare Lampen
Diese Lichtquellen eignen sich für den Betrieb von 50- bis 250 W Lampen. Es stehen Lampenadapter zur Verfügung, mit denen die Lampe entweder in senkrechter Position (Glühwendel ist waagerecht) oder waagerechter Position (Glühwendel ist senkrecht) gehalten wird.
Die Wahl der passenden Lichtquelle
Vier Kondensoren stehen zur Verfügung. Der Kondensor verfügen über eine Scharfeinstellung. Die Kondensoren sind so ausgelegt, dass sie einen kollimierten Strahl erzeugen. Mit der Scharfeinstellung läßt sich die Position der Linsen einstellen, um einen konvergenten oder divergenten Strahl zu erhalten. Der Kondensor hat einen Außenflansch, an den Zubehör mit Innenflansch passender Größe angekoppelt werden kann.
Bei der Wahl des Kondensors müssen folgende Kriterien berücksichtigt werden:
1. Benötigter Wellenlängenbereich
2. Benötigte F-Zahl
3. Größe des Ausgangsstrahls und der Abbildung
Tabelle 2 Vergleich der Kondensoren
|
Modell |
Kondensor-Typ |
Output Apertur |
mmApertur |
Linsen-Multiplikator* |
Transmissionsbereich des Linsenmaterials |
Serien-Größe |
| 66995
|
F/1,5, ein Element, Fused Silica |
|
33 mm |
0,06 |
200 - 2500 nm** |
1,5 |
| 66499
|
|
|
|
|
|
|
| 66501
|
|
|
|
|
|
|
| 66502
|
|
|
|
|
|
|
| 66503
|
|
|
|
|
|
|
| 66997
|
F/0,85, ein Element, gepresste Pyrex® Asphäre |
|
33 mm |
0,13 |
350 - 2500 nm |
1,5 |
| 66998
|
F/0,7, vier Elemente, Fused Silica - Kronglas Aspherab® |
|
69 mm |
0,18 |
350 - 2500 nm |
3 |
Montage
Die Gehäuse der Research-Serie verfügen über vier justierbare Füße. Um die Gehäuse auf einem optischen Tisch zu montieren, werden die Füße entfernt und die 25 mm Langlöcher am Gehäusesockel verwendet. Für die die Montage auf einer Schienen steht der Montagesatz 66075 zur Verfügung.
Sicherheitshinweise
QTH-Lampen emittieren UV-Strahlung. Wir empfehlen, dass bei der Arbeit mit diesen Lichtquellen UV-Schutzbrillen und Handschuhe getragen werden. Die Gefahren der UV-Strahlung sind bei den Lichtquellen 66997 und 66998 bedeutend geringer, weil der Kondensor nicht unterhalb 350 nm transmittiert.
Garantiezeitverlängerung
Die Garantielaufzeit für unsere Lichtquellen beträgt 1 Jahr. Mit diesem optionalen Zusatz-Service kann die Garantielaufzeit um ein weiteres Jahr verlängert werden. Weitere Hinweise auf Anfrage.