50 - 250 W Quarz Wolfram Halogen Lichtquellen der Research Serie von Oriel
  • Neue asphärische Kondensoren für hohe Uniformität
  • Komplettsystem für VIS-NIR-Strahlung niedriger bis mittlerer Intensität
  • Hochstabiles, robustes Netzgerät
  • Erzeugt kollimierten Ausgangsstrahl mit großem Durchmesser
Share This Page
Description Models Catalog PDF
66995 QTH-Lichtquelle mit Lichtintensitätsregelung 68951 und LWL

Vorteile einer QTH-Lichtquelle der Research-Serie

Wir bieten mehrere Serien von QTH-Lichtquellen niedriger Leistung an (Vergleich siehe Tabelle 1). Bei der Research-Serie handelt es sich um unser Komplettsystem.

Tabelle 1 Vergleich der Oriel QTH-Lichtquellen von Newport
 Serie  Betrieb folgender QTH-Lampen  Merkmale  Anzahl der Ausgänge
 Lampenwechsel  kompatibel mit Lichtintensitätregelung  Fernsteuerung
 66310 Serie  10 und 20 W  X      1
 Apex Serie  10 bis 250 W        1
 Q-Serie  10 bis 100 W  X      2*
 Simplicity-Serie  50 bis 1000 W        1
 Research-Serie  50 bis 1000 W  X  X  X  1

*Die Q-Serie verfügt über 4 Ausgänge, aber aufgrund der asymmetrischen Glühdrähte unserer QTH-Lampen kann nur Licht von der Vorder- und von der Rückseite der Lampen gesammelt werden.

Woraus bestehen diese Lichtquellen?

Die Oriel Lichtquellen der Research-Serie von Newport werden mit allen erforderlichen Komponenten zur sofortigen Inbetriebnahme geliefert. Sie bestehen aus:

. einem Lampengehäuse für QTH-Lampen

. dem radiometrischen Netzgerät 69931

. Einer QTH-Lampe Ihrer Wahl (50, 100 oder 250 W)

. allen benötigten Kabeln und Montagezubehör

Lampengehäuse

Das Lampengehäuse gewährleistet eine temperaturgeregelte Betriebsumgebung zum effizienten Betrieb der Lampe und enthält die Kondensoroptiken und den Rückreflektor. Mit Hilfe der Reflektor- und Lampenjustierungen läßt sich die Glühwendel und ihr Bild zur Optimierung des Lichtstroms positionieren.

Netzgerät

Das Netzgerät 69931 betreibt 50 bis 250 W QTH-Lampen mit Konstantstrom oder Konstantleistung. Über die RS-232 oder IEEE-488 (GPIB) Schnittstellen hat der Bediener vollen Zugriff auf alle Steuerungs- und Überwachungsfunktionen des Netzgeräts vom PC. Der Bediener kann das Netzgerät ein- und ausschalten, die Voreinstellungen und Grenzwerte für Strom und Leistung einstellen, sowie Strom, Spannung, Leistung und Betriebsstunden überwachen. Für Anwendungen mit hohen Anforderungen an die langfristige Stabilität des Lichtstroms empfehlen wir den Einsatz der Lichtintensitätsregelung 68950.

Einfach auswechselbare Lampen

Diese Lichtquellen eignen sich für den Betrieb von 50- bis 250 W Lampen. Es stehen Lampenadapter zur Verfügung, mit denen die Lampe entweder in senkrechter Position (Glühwendel ist waagerecht) oder waagerechter Position (Glühwendel ist senkrecht) gehalten wird.

Die Wahl der passenden Lichtquelle

Vier Kondensoren stehen zur Verfügung. Der Kondensor verfügen über eine Scharfeinstellung. Die Kondensoren sind so ausgelegt, dass sie einen kollimierten Strahl erzeugen. Mit der Scharfeinstellung läßt sich die Position der Linsen einstellen, um einen konvergenten oder divergenten Strahl zu erhalten. Der Kondensor hat einen Außenflansch, an den Zubehör mit Innenflansch passender Größe angekoppelt werden kann.

Bei der Wahl des Kondensors müssen folgende Kriterien berücksichtigt werden:

1. Benötigter Wellenlängenbereich

2. Benötigte F-Zahl

3. Größe des Ausgangsstrahls und der Abbildung

Tabelle 2 – Vergleich der Kondensoren
 Modell  Kondensor-Typ  Output Apertur  
mmApertur
 Linsen-Multiplikator*  Transmissionsbereich des Linsenmaterials  Serien-Größe
 66995  F/1,5, ein Element, Fused Silica     33 mm  0,06  200 - 2500 nm**  1,5
 66499                  
 66501                  
 66502                  
 66503                  
 66997  F/0,85, ein Element, gepresste Pyrex® Asphäre     33 mm  0,13  350 - 2500 nm  1,5
 66998  F/0,7, vier Elemente, Fused Silica - Kronglas Aspherab®     69 mm  0,18  350 - 2500 nm  3

* Berücksichtigt nicht den Beitrag des Rückreflektors von ~60%. Formeln und Beispielberechnungen, um die Gesamt-Ausgangsleistung einer Lichtquelle näherungsweise zu berechnen, sind hier zu finden.

** QTH-Lampen emittieren vernachlässigbare Strahlung unterhalb 240 nm.

Montage

Die Gehäuse der Research-Serie verfügen über vier justierbare Füße. Um die Gehäuse auf einem optischen Tisch zu montieren, werden die Füße entfernt und die 25 mm Langlöcher am Gehäusesockel verwendet. Für die die Montage auf einer Schienen steht der Montagesatz 66075 zur Verfügung.

Sicherheitshinweise

QTH-Lampen emittieren UV-Strahlung. Wir empfehlen, dass bei der Arbeit mit diesen Lichtquellen UV-Schutzbrillen und Handschuhe getragen werden. Die Gefahren der UV-Strahlung sind bei den Lichtquellen 66997 und 66998 bedeutend geringer, weil der Kondensor nicht unterhalb 350 nm transmittiert.

Garantiezeitverlängerung

Die Garantielaufzeit für unsere Lichtquellen beträgt 1 Jahr. Mit diesem optionalen Zusatz-Service kann die Garantielaufzeit um ein weiteres Jahr verlängert werden. Weitere Hinweise auf Anfrage.