Lampengehäuse
Das Gehäuse bietet temperaturgeregelte, stabile Betriebsbedingungen für die Lampe und schützt Anwender vor der emittierten UV-Strahlung. Das Gehäuse ist mit mehreren Sicherheitsfunktionen ausgestattet, um das zufällige Freisetzen von Strahlung oder Lampenüberhitzung zu verhindern. Um den Lichtbogen in der Achse des Kondensors zu positionieren, wird die Lampe in einen Lampenadapter montiert. Die Lampe läßt sich von außen präzise positionieren, um Toleranzen von Lampen auszugleichen.
Netzgerät
Das Netzgerät 69907 liefert Konstant-Leistung für die Lampe und zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Über die RS-232-Schnittstelle oder eine optionale IEEE-488-Schnittstelle (GPIB) können Leistung, Strom, Spannung und Betriebsstunden der Lampe vom PC gesteuert und überwacht werden. In der Kombination mit der Lichtintensitätsregelung 68950, Lichtintensitätsregelung, kann ein hochstabiler Lichtstrom der Strahlungsquelle über einen längeren Zeitraum (mehr als 12 Betriebsstunden) gewährleistet werden.
Einfach auswechselbare Lampe
Durch den Austausch der Lampenadapter kann in einem raschen und einfachen Arbeitsgang eine der anderen, in Tabelle 1 aufgeführten Lampen in demselben Lampengehäuse eingesetzt werden. Alle Lichtquellen werden mit der von Ihnen ausgewählten Lampe und passenden Lampenadapter geliefert. Klicken Sie hier für Spezifikationen und Abmessungen der Lampe.
Tabelle 1 - 50 - 200 W Bogenlampen
|
Lampen-Typ |
Effektive Bogen-Größe |
Lampenmodell |
Passender LampenadapterModell |
| 75 W Xe, hohe Stabilität |
1,0 x 1,5 mm |
6247
|
66148
|
| 75 W Xe |
0,25 x 0,5 mm |
6251NS
|
66150
|
| 75 W Xe, Ozon-frei |
0,25 x 0,5 mm |
6263
|
66150
|
| 100 W Xe, Ozon-frei |
0,4 x 0,8 mm |
6257
|
66150
|
| 150 W Xe |
0,5 x 2,2 mm |
6253
|
66151
|
| 150 W Xe, UV |
0,5 x 2,2 mm |
6254
|
66151
|
| 150 W Xe, Ozon-frei |
0,5 x 2,2 mm |
6255
|
66151
|
| 150 W Xe |
0,5 x 1,5 mm |
6256
|
66152
|
| 50 W Hg |
0,2 x 0,35 mm |
6282
|
66158
|
| 100 W Hg |
0,25 x 0,25 mm |
6281
|
66150
|
| 200 W Hg |
0,6 x 2,2 mm |
6283NS
|
66144
|
| 200 W Hg(Xe) |
0,5 x 1,5 mm |
6291
|
66152
|
| 200 W Hg(Xe), Ozon-frei |
0,5 x 1,5 mm |
6292
|
66152
|
Wahl der Lichtquelle
Wir bieten Acht Lichtquellen an, die sich voneinander im verwendeten Kondensor unterscheiden. Die Kondensoroptiken reichen von Kondensoren mit einer einzigen Linse bis zu aberrationskorrigierten Aspherab® Kondensoren mit vier Linsen. Die Auswahl richtet sich nach folgenden Kriterien:
Spektralbereich
Strahlqualität und Sammeleffizienz
Größe des Ausgangsstrahls
Kollimierter oder fokussierter Ausgangsstrahl
Tabelle 2 enthält Richtwerte für die richtige Auswahl.
Tabelle 2 Vergleich der Kondensoren
|
Quelle |
Kondensor-Typ |
Output Beam |
Ausgangs-Strahldurchmesser |
Linsen-Multiplikator * |
Transmissionsbereich des Linsenmaterials (nm) |
Serien-Größe |
| 66906
|
F/1,5 Fused Silica, 1 Element |
|
|
0,06 |
200 - 2500 nm |
1,5 Zoll |
| 66475
|
|
|
|
|
|
|
| 66476
|
|
|
|
|
|
|
| 66477
|
|
|
|
|
|
|
| 66907
|
F/1 Fused Silica, 2 Elemente |
|
|
0,11 |
200 - 2500 nm |
1,5 Zoll |
| 66478
|
|
|
|
|
|
|
| 66919
|
F/0,85, Pyrex® Asphere, 1 Element |
|
|
0,13 |
350 - 2500 nm |
1,5 Zoll |
| 66908
|
F/0,7 Silica-Kronglas Aspherab® 4 Elemente |
|
|
0,18 |
350 - 2500 nm |
3 Zoll |
| 66909
|
F/0,7 Fused Silica Aspherab® 4 Elemente |
|
|
0,20 |
200 - 2500 nm |
3 Zoll |
Montage
Die Gehäuse verfügen über höhenverstellbare Füße. Für eine feste Montage des Lampengehäuses auf einem optischen Tisch lassen sich diese Füße entfernen. Die optische Achse befindet sich 102 mm über dem Tisch. Zur Montage des Gehäuses auf einer Bank oder einer Schiene steht der Bausatz 66075 Carrier Mounting Kit zur Verfügung, der einen Reiter mit Befestigungsklemmen für das Gehäuse umfasst.
Hinweis zu Kabeln
Das passende Kabel zur Verbindung von Gehäuse und Netzgerät wird mit jeder Lichtquelle mitgeliefert. Wenn eine zweite Lampe eines anderen Typs bestellt wird (z. B. Hg und Hg(Xe) oder Hg und Xe), muss für die zweite Lampe separat ein Verbindungskabel bestellt werden.
Garantiezeitverlängerung
Die Garantielaufzeit für unsere Lichtquellen beträgt 1 Jahr. Mit unserem optionalen Zusatz-Service kann die Garantielaufzeit um ein weiteres Jahr verlängert werden. Weitere Hinweise auf Anfrage.
Sicherheitshinweise
Diese Lichtquellen emittieren einen gefährlichen Anteil von UV-Strahlung und produzieren Ozon. Wenn keine Intensität unterhalb 260 nm benötigt wird, sollte eine ozonfreie Lampe verwendet werden. Ist dies nicht der Fall, muss das Ozon nach außen entlüftet bzw. ein Ozonabsorber Ozone EaterTM verwendet werden. Zum Schutz vor der gefährlichen UV-Strahlung sind Schutzbrillen und Handschuhe zu tragen.