Alle Faserhalter und Zubehörkomponenten sind mit den Tischen mit Biegeführung der Serie 466A kompatibel. Die Höhe der optischen Achse liegt zentriert 18 mm oberhalb der Plattform. Bei Bedarf steht eine Führungsfeder als Zubehör zur Verfügung. Ein Klemmensatz M-466A-154 ist im Lieferumfang aller 466A XYZ- Tische und der Modelle M-466A-147, M-466A-148 und 466A-149 enthalten.
466A Faserrotatoren
Faserrotatoren
Hochpräziser Faserrotator466A-717
- Kostengünstiger Faserrotator für weniger anspruchsvolle Rotationsausrichtungen
- Genutetes Design für leichtes Einfügen und Entfernen von Fasern
- Volle 360° Rotation
- Einstellempfindlichkeit ca. 0,1°
- Faser wird mit einzelnem Arm in 250 mm V-Nut gehalten (wie bei 466A-711)
- V-Block kann erneut vom Anwender zentriert werden
Faserrotator466A-718
466A Faserhalter
Faserferrulenhalter
- Hält optische Fasern mit zylindrischer Ferrule
- Kann auch für GRIN Linsen verwendet werden
- 9 mm lange V-Nut wird von zwei Edelstahlstangen gebildet
- Klemmschraube aus Nylon verhindert Beschädigungen der Komponenten
- Für Durchmesser von 1 - 2 mm oder 2 - 4,5 mm
Ferrulenhalter 24,5 mm466A-700
Ferrulenhalter 12 mm466A-701
Halter für blanke Fasern
- Hält abgemantelte 125/250mm Fasern (Halter für andere Faserdurchmesser sind auf Anfrage verfügbar)
- Faser wird von elastischer Auflage gehalten
- Sehr einfach in der Handhabung
Einarmiger Halter für blanke Fasern466A-709
- Doppelte V-Nut für wiederholgenaues Platzieren der Faser
- Klemmarm schwingt weit zurück für ein einfaches Einsetzen/Entfernen der Faser
- Einstellbare Klemmung von 25-125 g
Zweiarmiger Halter für blanke Fasern466A-710
- Doppelte V-Nut für wiederholgenaues Platzieren der Faser
- Klemmarm schwingt weit zurück für ein einfaches Einsetzen/Entfernen der Faser
- Einstellbare Klemmung von 25-125 g
Einarmiger magnetischer Halter für blanke Fasern466A-711
- Magnetischer Klemmarm für schnelle Komponentenwechsel
- Einfaches ökonomisches Design
Halter für GRIN Linsen
- Reversibler V-Block 4mm lang
- Hält GRIN Linsen von 1-2 mm und 2-3 mm Durchmesser
Halter für GRIN Linsen466A-734
Halter für versteckerte Fasern
- Einfaches Einsetzen und Entfernen von versteckerten Fasern
- Drei Steckeroptionen
Halter für FC versteckerte Fasern466A-735
Halter für SMA versteckerte Fasern466A-736
Halter für ST versteckerte Fasern466A-737
Halter mit großer Reichweite für blanke Fasern
- Halter mit großer Reichweite für blanke 125/250mm Fasern
- Ermöglicht es, die Fasern außerhalb der zentralen Achse zu platzieren
- Faser wird mit Federklemmen in austauschbaren Doppel-V-Nuten gehalten
- Klemmarm schwingt weit zurück für ein einfaches Einsetzen/Entfernen der Faser
- Einstellbare Klemmung von 25-125 g
- Faser wird von elastischer Auflage gehalten
Halter mit großer Reichweite für blanke Fasern466A-750
Universelle Platte
- Hält Komponenten auf Tischen mit Biegeführung
- Für eine außeraxiale Komponentenmontage in einer der zwei rechtwinkligen Vertiefungen in der Deckplatte
Universelle Platte466A-752
466A Plattformen und Halter
Feste Montagewinkel
Die festen Winkel werden mit zwei Schrauben an der Säule des Tisches mit Biegeführung befestigt und bieten eine komfortable stabile Montagefläche für das 466A Zubehör. Die auf der beweglichen Deckplatte des Tisches mit Biegeführung befindlichen Komponenten können zu diesem Zubehör ausgerichtet werden.
- M-466A-147 und M-466A-148 für die Montage von Zubehör entlang der X-Achse des 466A Tisches
- M-466A-149 für die Montage von Zubehör entlang der Y-Achse des 466A Tisches
- M4 Gewindebohrungen
- Nut: 20 mm, 60 mm oder 46 mm lang
- Beinhaltet M-466A-154 Klemmensatz
Großer Montagewinkel, 60mm NutM-466A-147
Kleiner Montagewinkel, 20mm NutM-466A-148
L-förmiger Montagewinkel, 40mm NutM-466A-149
Halter für Objektive
- Ausgestattet mit einem entfernbaren Einsatz aus Edelstahl mit Mikroskopobjektivgewinde
- Einfache Ausrichtung und Austausch von Objektiven oder anderen Komponenten mit Standard RMS 0.800-36 Gewinde
Objektivhalter466A-150
Komponentenplatte
- Bietet eine einfache Plattform für die Montage von nicht standardisierten Komponenten
Komponentenplatte466A-153
Klemmensatz
- Klemmensatz für Tische mit Biegeführung und deren Zubehör der Serie 466A
- Anmerkung: Ein Klemmensatz ist im Lieferumfang aller 466A Tische mit Biegeführung und der M-466A-147, M-466A-148 und M-466A-149 Montagewinkel enthalten.
KlemmensatzM-466A-154
Verlängerungsrohr
- Verlängerungsrohr für die Verwendung mit dem Objektivhalter 466A-150
- Verlängert die Reichweite um 25 mm und ermöglicht den Zugang zu Komponenten auf breiten Plattformen
Universelle Plattform
- Bietet eine einfache feste Plattform für die Montage von Standard Bauteilen und Faserhaltern
- Für die Verwendung mit den festen M-466A-147, M-466A-148 und M-466A-149 Montagewinkeln
- Direkt auf einem optischen Tisch festgeschraubt liegt die optische Achshöhe bei 94 mm (kompatibel mit den Tischen mit Biegeführung der 466A Serie)