Die 466A Serie von XYZ Tischen mit Biegeführungen ist eine Weiterentwicklung des populären, von Martock Design (ein Tochterunternehmen von Elliot Scientific) erfundenen und patentierten Tisches. Biegeführungen eignen sich hervorragend für hochpräzise Positionierungen von Bauteilen. Anwendungen reichen von Fasereinkoppelsystemen für Einmoden-, Mehrmoden- und polarisationserhaltende Fasern über die Wellenleiterausrichtung bis zu der Manipulation von Mikrostrukturen in den Biowissenschaften. Die bogenförmige Verschiebung (vertikale Abweichung aufgrund der longitudinalen Bewegung der Biegeführung) ist bis zu 4 mal besser als bei vergleichbaren Produkten.
Die 466A Serie von XYZ Tischen mit Biegeführungen ermöglicht es dem Anwender, für jede Achse einzeln zwischen verschiedenen Antrieben auszuwählen. Damit können individuelle Leistungs- und Kostenanforderungen berücksichtigt werden.
Technische Daten
| Verfahrweg |
2mm in X, Y und Z Achsen |
| Auflösung |
Abhängig vom ausgewählten Antrieb |
| Belastbarkeit |
4,5 kg |
| Bogenförmige Abweichung |
20µm in X Achse (bei maximalem Verfahrweg) 14µm in Y und Z Achsen (bei maximalem Verfahrweg) |
| Optische Achse |
Die Höhe der optischen Achse ist bei allen Zubehörkomponenten der 466A Serie 18 mm oberhalb der oberen Platte. Damit liegt die optische Achse bei montiertem Zubehör 94 mm oberhalb der Unterseite des Tisches mit Biegeführung. |
Patentnummern: GB: 2129955B, USA: 4635887