Der kompakte Lineartisch 450A bietet eine Kugelführung bei minimalem Platzbedarf. Die 25,4 mm x 25,4 mm große Verschiebeplattform liegt in dem Rahmen auf einer vorgespannten Kugelführung, deren Kugeln gegen gehärtete und polierte Stahlstäbe laufen. Gegen die Feinverstellschraube (Gewindesteigung 0,3 mm) vorgespannte Federn sorgen für eine Positionierung mit minimalem Umkehrspiel.
Der Abstand zwischen Rahmen und Drehknopf bleibt in jeder Position gleich und wird damit auch minimalen Platzverhältnissen gerecht. Der Lineartisch ist etwas höher als der Rahmen, damit auch größere Bauteile positioniert werden können.
Mehrere Bohrungen auf dem Rahmen und den drei Seiten des Schlittens erlauben vielfältige Montagemöglichkeiten. Um eine mehrachsige Baugruppe zu bauen, lässt sich der Rahmen direkt auf dem Schlitten eines anderen Tisches befestigen.
Die Adapterplatte 450P ist mit einer Reihe von Bohrungen ausgestattet, in die sich Stifthalter und andere Komponenten montieren lassen, die ihrerseits an optischen Tischen oder Breadboards befestigt werden.
Die Lineartische 450A sind ausschließlich mit zölligen Bohrungen erhältlich.