Warum sollen diese Lichtquellen gewählt werden?
Die Systeme dieser Modellserie sollten verwendet werden, wenn beim Betrieb von Bogenlampen mit mittlerer bis hoher Lichtintensität eine gewisse Flexibilität benötigt wird. Die Lichtquellen können durch einfaches Auswechseln der Lampenadapter für den Betrieb von Kurzbogenlampen von 450 bis 1000 W eingesetzt werden. Die Lichtquellen lassen sich über PC steuern (RS-232-Schnittstelle ist Standardausstattung, IEEE-488-Schnittstelle optional). Bei Anwendungen, die nur eine festgelegte Lampen-Leistung benötigen, sind die Lichtquellen der Simplicity-Serie eine kostengünstigere Lösung.
Woraus bestehen diese Lichtquellen?
Diese Systeme werden komplett mit allen für den Betrieb erforderlichen Komponenten geliefert. Dazu gehören:
- Lampengehäuse mit einem Kondensor und einem eingebauten Zündgerät
- 69920 Netzgerät
- Die von Ihnen ausgewählte Bogenlampe und passenden Lampenadapter
- Alle erforderlichen Kabel und komplettes Montagezubehör
Lampengehäuse
Diese robusten Aluminiumgehäuse enthalten die Lampe, das Zündgerät, den Rückreflektor und die Kondensoroptiken. Mit Lampenjustierungen können Lampen und Rückreflektoren präzise positioniert werden, um die Lichtausbeute zu optimieren. Temperatursensoren regulieren die Temperatur im Gehäuse, um der Lampenüberhitzung vorzubeugen, ein Interlock-Schalter verhindert das unbeabsichtigten Freisetzen von UV-Strahlung. Der Betrieb der Lampe bei geöffnetem Gehäuse ist nicht möglich. Über eine Zeitanzeige kann die Lampennutzung überwacht werden.
Abb. 1 Der Rückreflektor sammelt die rückwärts gerichtete Strahlung und erhöht damit die Lichtausbeute um ca. 60%.
Netzgerät
Das Netzgerät 69920 zeichnet sich durch eine hohe Stabilität und Zuverlässigkeit aus und verfügt über einige Funktionen, die den Betrieb der Lichtquelle vereinfachen. Über die RS-232-Schnittstelle oder eine optionale IEEE-488-Schnittstelle (GPIB) können Leistung, Strom, Spannung und Betriebsstunden der Lampe vom PC gesteuert und überwacht werden. In der Kombination mit der Lichtintensitätsregelung 68950, Lichtintensitätsregelung, kann ein hochstabiler Lichtstrom der Strahlungsquelle über einen längeren Zeitraum (mehr als 8 Betriebsstunden) gewährleistet werden.
Einfach auswechselbare Lampe
Durch den Austausch der Lampenadapter kann jede der folgenden Lampen in demselben Lampengehäuse eingesetzt werden.
Tabelle 1 - 450 -1000 W Bogenlampen
|
Lampen-Typ |
Effektive Bogen-Größe |
Lampenmodell |
Passender LampenadapterModell |
| 450 W Xe |
0,9 x 2,7 mm |
6261
|
6163
|
| 450 W Xe, UV |
0,9 x 2,7 mm |
6262
|
6163
|
| 450 W Xe, Ozon-frei |
0,9 x 2,7 mm |
6266
|
6163
|
| 500 W Xe, Ozon-frei |
1,6 x 1,1 mm |
6267
|
6165
|
| 1000 W Xe |
1,0 x 3,0 mm |
6269
|
6162
|
| 1000 W Xe, Ozon-frei |
1,0 x 3,0 mm |
6271
|
6162
|
| 1000 W Hg |
3,0 x 2,6 mm |
6287
|
6171
|
| 500 W Hg(Xe) |
2,5 x 3,0 mm |
66142
|
6379
|
| 1000 W Hg(Xe) |
1,0 x 3,0 mm |
6293
|
6162
|
| 1000 W Hg(Xe), Ozon-frei |
1,0 x 3,0 mm |
6295NS
|
6162
|
Welche Lichtquelle soll gewählt werden?
Wir bieten drei Lichtquellen an, die sich voneinander im verwendeten Kondensor unterscheiden. Die Auswahl richtet sich nach folgenden Kriterien:
- Spektralbereich
- Strahlqualität und Sammeleffizienz
- Größe des Ausgangsstrahls
Tabelle 2 enthält die Spektralbereiche und Aperturen sowie einen Vergleich der Kondensoren. Die F/0,7 Aspherab®-Kondensoren enthalten vier Linsen und bieten daher die höchste Strahlqualität. Die sphärische Aberration ist geringfügig. Dieser Kondensor hat auch die höchste Sammeleffizienz. Wenn der Lichtbogen auf eine kleine Fäche abgebildet werden soll, sollte dieser Kondensor und eine zweite Fokussierlinse eingesetzt werden.
Tabelle 2 Vergleich der Kondensoren
|
Quelle |
Kondensor-Typ |
Apertur |
Linsen-Multiplikator * |
Transmissionsbereich des Linsenmaterials (nm) |
Serien-Größe** |
| 66924
|
F/1 2 Elemente, Fused Silica |
48 mm |
0,11 |
200 - 2500 |
2 Zoll |
| 66925
|
F/0,7 4 Elemente, Borsilikat-Kron Aspherab® |
69 mm |
0,18 |
350 - 2500 |
3 Zoll |
| 66926
|
F/0,7 4 Elemente, Fused Silica Aspherab® |
69 mm |
0,2 |
200 - 2500 |
3 Zoll |
Flüssigkeitsfilter und dichrotische Spiegel schützen Optiken
Diese Lichtquellen haben eine hohe Ausgangsleistung, die zu einer Beschädigung von optischen Filtern führen können. Wenn der Strahl fokussiert wird, kann er Faserbündel und Beschichtungen von optischen Komponenten zerstören. Um diese Komponenten zu schützen, sollte ein Flüssigkeitsfilter oder ein dichrotischer Spiegel am Ausgang des Kondensors eingebaut werden. Die Filter transmittieren UV/VIS-Strahlung, filtern aber den Großteil der IR-Strahlung.
Montage
Die Gehäuse verfügen über Vier höhenverstellbare Füße. Für ein feste Montage des Lampengehäuses auf einem optischen Tisch lassen sich diese Füße entfernen. Die optische Achse befindet sich 191 cm über dem Tisch.
Garantiezeitverlängerung
Die Garantielaufzeit für unsere Lichtquellen beträgt 1 Jahr. Mit diesem optionalen Zusatz-Service kann die Garantielaufzeit um ein weiteres Jahr verlängert werden. Weitere Hinweise auf Anfrage.
Sicherheitshinweise
Diese Lichtquellen emittieren sehr intensive UV-Strahlung. Intensive UV-Bestrahlung kann auch bei kurzzeitiger Belastung zur Bildung schwerer Verbrennungen in den Augen und auf der Haut führen. Es müssen immer Schutzbrillen, Schutzkleidung und Schutzhandschuhe getragen werden, wenn in unmittelbarer Nähe dieser Lampen gearbeitet wird, oder der Strahl ist vollständig abzuschirmen.
UV-Strahlung produziert Ozon. Wenn keine Intensität unterhalb 260 nm benötigt wird, sollte eine ozonfreie Lampe verwendet werden. Wenn dies nicht möglich ist, muss im Raum für eine ausreichende Belüftung gesorgt werden. Das Ozon ist mithilfe eines Ventilators nach außen zu entlüften. Als Alternative kann auch unser Ozonabsorber Ozone Eater eingesetzt werden.
Alle Lichtquellen werden mit Lampengehäuse, Netzgerät und der gewünschten Lampe mit passendem Lampenadapter geliefert. Die gewünschte Lampe ist bei der Bestellung einer Lichtquelle anzugeben.