Produktdetails
Dieser Spiegel eignet sich ideal als hochreflektierender 45°-Umlenkspiegel für Ultrakurzpulslaser. Das sorgfältige Design und der fortschrittliche Beschichtungsprozess ergeben einen Spiegel mit maximaler Reflexion und Bandbreite bei niedrigster Pulsdispersion. Der Spiegel ist mit 12,7 mm, 25,4 mm und 50,8 mm Durchmesser erhältlich.
Dieser Spiegel eignet sich ideal als hochreflektierender 45°-Umlenkspiegel für Ultrakurzpulslaser. Das sorgfältige Design und der fortschrittliche Beschichtungsprozess ergeben einen Spiegel mit maximaler Reflexion und Bandbreite bei niedrigster Pulsdispersion. Der Spiegel ist mit 12,7 mm, 25,4 mm und 50,8 mm Durchmesser erhältlich.