Die Spiegelbeschichtung UF.25 bietet maximale Reflexion und Bandbreite bei niedrigster Pulsdispersion. Sie wird bei hochreflektierenden 45°-Umlenkspiegel für Ultrakurzpulslaser eingesetzt. Das sorgfältige Design und der fortschrittliche Beschichtungsprozess ergeben einen breitbandigen Spiegel mit hervorragenden Eigenschaften. Die höchste Reflexion und Bandbreite erzielt man mit S-polarisiertem Licht.
Newport bietet die Beschichtung UF.25 auf planen BK7 Substraten mit 12,7 mm, 25,4 mm und 50,8 mm Durchmesser an.