|  
Einloggen  Oder  Erstmals anmelden
  Komponenten
    Grundplatten und Montagewinkel
    Komponenten- und Experimentiersätze
    Linsenhalter
    Montagesäulen und Stifte
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
    Schienensysteme
    Spezial-Optikhalter
    Spiegelhalter
    Technische Erläuterungen
    Zubehör
 Show All Product Lines
Startseite > Produkte > Komponenten > Montagesäulen und Stifte > 45° Sockel-Adapter für das Stiftsystem mit Sockel

45° Sockel-Adapter für das Stiftsystem mit Sockel
45° Sockel-Adapter für das Stiftsystem mit Sockel

  • Hält Optikhalter unter einem festen 45° Winkel
  • Versionen aus Edelstahl und Aluminium
  • Für Optikhalter mit Gewinde- oder Durchgangsbohrung

ProduktdetailsProduktbeschreibungZeichnungen
Produktdetails
Die M-PS-45 Adapter ermöglichen eine feste 45° Montage von Spiegelhaltern auf dem Stiftsystem mit Sockel. Es stehen je drei verschiedene metrische und zöllige Versionen dieser Sockel-Adapter zur Verfügung: Das aus Edelstahl gefertigte Modell M-PS-45-SUP kann mit jedem 25,4 mm Optikhalter der Suprema Serie mit Gewindebohrung kombiniert werden. Der M-PS-45-SUP-C ist ebenfalls aus Edelstahl gefertigt und mit den 25,4 mm Suprema Optikhaltern mit Durchgangsbohrung kompatibel. Der M-PS-45-ULT schließlich besteht aus schwarz eloxiertem Aluminium und kann mit den 25,4 mm Optikhaltern mit offener Ecke der Ultima Serie eingesetzt werden. Alle diese Sockel-Adapter platzieren die Optik in einer Strahlhöhe von 50,8 mm und besitzen eine horizontale Durchgangsbohrung zur einfacheren Montage auf den Stiften. Obwohl diese Adapter speziell für die Suprema und Ultima-Optikhalter entwickelt wurden, können sie auch mit anderen Haltern verwendet werden. Im Abschnitt Produktbeschreibung finden sich weitere Details zu den M-PS-45 Sockel-Adaptern.



Bestell-Information, zöllig
 Anzahl  Modell  Beschreibung  Preis
 
Auf Lager
 PS-45-SUP  45° Sockel-Adapter für Suprema Spiegelhalter mit Gewinde, 8-32 Gewinde*  
$24.99
 
Auf Lager
 PS-45-SUP-C  45° Sockel-Adapter für Suprema Spiegelhalter mit Durchgangsbohrung*  
$24.99
 
Auf Lager
 PS-45-ULT  45° Sockel-Adapter für U100-A Spiegelhalter der Serie Ultima, 8-32 Gewinde  
$19.99


Bestell-Information, metrisch
 Anzahl  Modell  Beschreibung  Preis
 
Auf Lager
 M-PS-45-SUP  45° Sockel-Adapter für Suprema Spiegelhalter mit Gewinde, M4 Gewinde*  
$24.99
 
Auf Lager
 M-PS-45-SUP-C  45° Sockel-Adapter für Suprema Spiegelhalter mit Durchgangsbohrung*  
$24.99
 
3 Wochen
 M-PS-45-ULT  45° Sockel-Adapter für U100-A Spiegelhalter der Serie Ultima, M4 Gewinde  
$19.99

* Bitte beachten Sie, dass der M-PS-45-SUP über eine M4 Gewindebohrung und der M-PS-45-SUP-C über eine gesenkte Durchgangsbohrung für M4 Schrauben verfügen. Unter Produktbeschreibung finden sich weitere Kompatibilitätsinformationen zu anderen Optikhaltern.


Zum Seitenanfang

 
Newport - gegründet 1969 - liefert Laser und Photonik-Komponenten und versorgt als weltweit einziges Unternehmen die Marktführer in den Bereichen wissenschaftliche Forschung, Biomedizin, Mikroelektronik, industrielle Fertigung und innere Sicherheit mit Lösungen aus einer Hand.
Startseite | Products | Support | Markets | About Newport | Investors | My Account | Contact Us | Contact Webmaster
Terms of Use | Privacy Policy   Copyright © 1996-2009 Newport Corporation. All rights reserved .