Der DGM-1 Halter ist speziell für die präzise Positionierung von Beugungsgittern entwickelt worden. Er ist in der Lage, sowohl quadratische als auch rechteckige Gitter mit Abmessungen von 12,5 mm, 25 mm oder 50 mm aufzunehmen, deren Dicke 6 mm beträgt. Das einzigartige Klemmdesign gewährleistet, dass das Gitter unabhängig von seiner Größe immer im Rotationsmittelpunkt des Halters sitzt. Vier Freiheitsgrade stehen für eine exakte Ausrichtung des Gitters zur Verfügung. Winkeleinstellungen (Gieren und Neigen) erfolgen über Feinverstellschrauben mit 0,25 mm Gewindesteigung. Eine zusätzliche Verstellung in der X Achse stellt sicher, dass sich das Gitter im Zentrum der Gierrotation befindet. Alle Positionseinstellungen können arretiert werden. Zusammen mit dem DGM-1 Halter werden zwei BR-U Klemmen für eine Montage auf optischen Tischen geliefert.
Technische Daten
|
Achse |
Verstellbereich |
Einstellempfindlichkeit* |
| x |
10 mm |
1 mm |
| Fx |
±5° |
10 Bogensek. |
| Fy |
±5° |
10 Bogensek. |
| Fz |
360 ° grob 4 ° fein |
4 Bogensek. |
* Typisch, basiert auf einer 1° Drehung des Verstellknopfes.