Vorteile der Lichtquellen
Wir bezeichnen diese Bogenlampen-Lichtquellen als Komplettsystem, weil sie im Gegensatz zu den Lichtquellen der Simplicity-Serie mit einem Netzgerät ausgestattet sind, welches folgende zusätliche Benutzerfunktionen bietet:
Steuerung vom PC über RS232- oder IEEE-488-Schnittstelle
Anzeige der Lampenlebensdauer als Summe der Betriebsstunden
EinsatEinsatz der Oriel Lichtintensitätsregelung für eine Langzeit-Stabilität des Lichtstroms möglich
Auswechselbare Lampen
Lampengehäuse
Die Aluminium-Gehäuse enthalten das Zündgerät, die Lampe sowie die Kondensoroptiken. Das Gehäuse ist mit mehreren Sicherheitsfunktionen ausgestattet, um das zufällige Freisetzen gefährlicher UV-Strahlung und Lampenüberhitzung zu verhindern. Die Lampe ist in einem Lampenadapter im Gehäuse befestigt. Zum Lampenwechsel einfach den Lampenadapter wechseln. Externe Justierungen ermöglichen die präzise Einstellung der Lampenposition.
Netzgerät
Das Netzgerät 69911 ist speziell für 200 bis 500 W Xe- und Hg(Xe)-Lampen ausgelegt und zeichnet sich durch eine hohe Robustheit, Zuverlässigkeit und Stabilität aus. Gleichzeitig verfügt das Netzgerät über mehrere Funktionen, die den Betrieb der Lichtquelle vereinfachen.
Einfach auswechselbare Lampe
Alle in Tabelle 1 gelisteten Lampen können mit diesem Gehäuse betrieben werden. Alle Lichtquellen werden mit der von Ihnen ausgewählten Lampe und passenden Lampenadapter geliefert. Die gewünschten Lampen sind bei der Bestellung einer Lichtquelle anzugeben.
Die 450 W Xe Lampen, Modell 6261, 6262 und 6266 kann mit diesen Lichtquellen nicht betrieben werden. Diese sind über 25 cm lang und passen nicht in das Lampengehäuse hinein. Der Betriebsstrom der 500 W Xe Lampe, Modell 6267 beträgt 30, während die Obergrenze für diese Lichtquellen 25 A ist. Beide Lampen-Typen benötigen 1000 W Systeme für deren Betrieb.
Tabelle 1 - 200 - 500 W Bogenlampen
|
Lampen-Typ |
Effektive Bogen-Größe |
Lampenmodell |
Passender LampenadapterModell |
| 300 W Xe, Ozon-frei |
0,7 x 2,4 mm |
6258
|
66160
|
| 300 W Xe |
0,7 x 2,4 mm |
6259
|
66160
|
| 200 W Hg(Xe) |
0,5 x 1,5 mm |
6291
|
66152
|
| 200 W Hg(Xe), Ozon-frei |
0,5 x 1,5 mm |
6292
|
66152
|
| 500 W Hg(Xe) |
2,5 x 3,0 mm |
66142
|
66159
|
Wahl der Lichtquelle
Wir bieten mehrere 200 - 500 W Xe-Lichtquellen der Research-Serie an, die sich voneinander im verwendeten Kondensor unterscheiden. Tabelle 1 fasst die Wahlmöglichkeiten zusammen. Die neuen asphärischen Kondensoren sind "korrigierte Optiken". Sie korrigieren sphärische und lateral chromatische und minimieren longitudinal chromatische Abbildungsfehler.
Tabelle 2 Vergleich der Kondensoren
|
Quelle |
Kondensor-Typ |
Output Beam |
Ausgangs-Strahldurchmesser |
Linsen-Multiplikator* |
Transmissionsbereich des Linsenmaterials |
Serien-Größe |
| 66983
|
F/1,5 Fused Silica, 1 Element |
|
|
0,06 |
200 - 2500 nm |
1,5 Zoll |
| 66483
|
|
|
|
|
|
|
| 66484
|
|
|
|
|
|
|
| 66485
|
|
|
|
|
|
|
| 66486
|
|
|
|
|
|
|
| 66985
|
F/0,7 Silica-Kronglas Aspherab® 4 Elemente |
|
|
0,18 |
350 - 2500 nm |
3 Zoll |
| 66986
|
F/0,7 Fused Silica Aspherab® 4 Elemente |
|
|
0,20 |
200 - 2500 nm |
3 Zoll |
Montage
Die Gehäuse verfügen über höhenverstellbare Füße. Für ein feste Montage des Lampengehäuses auf einem optischen Tisch lassen sich diese Füße entfernen. Die optische Achse befindet sich 102 mm über dem Tisch. Zur Montage des Gehäuses auf einer Bank oder einer Schiene steht der Bausatz 66075 Carrier Mounting Kit zur Verfügung, der einen Reiter mit Befestigungsklemmen für das Gehäuse umfasst.
Garantiezeitverlängerung
Die Garantielaufzeit für unsere Lichtquellen beträgt 1 Jahr. Mit diesem optionalen Zusatz-Service kann die Garantielaufzeit um ein weiteres Jahr verlängert werden. Weitere Hinweise auf Anfrage.
Sicherheitshinweise
Diese Lichtquellen emittieren einen gefährlichen Anteil von UV-Strahlung und produzieren Ozon. Wenn keine Intensität unterhalb 260 nm benötigt wird, sollte eine ozonfreie Lampe verwendet werden. Ist dies nicht der Fall, muss das Ozon nach außen entlüftet bzw. ein Ozonabsorber Ozone EaterTM verwendet werden. Zum Schutz vor der gefährlichen UV-Strahlung sind Schutzbrillen und Handschuhe zu tragen.