Warum sollen diese Lichtquellen gewählt werden?
Wir bezeichnen diese Bogenlampen-Lichtquellen als Komplettsystem, weil sie folgende Merkmale aufweisen, die bei den Lichtquellen der Simplicity-Serie nicht vorhanden sind:
Steuerung vom PC über RS232- oder IEEE-488-Schnittstelle
Anzeige der Lampenlebensdauer als Summe der Betriebsstunden
Einsat der Oriel Lichtintensitätsregelung für eine Langzeit-Stabilität des Lichtstroms möglich
Auswechselbare Lampen Steuerung vom PC über RS-232- oder IEEE-4888 Schnittstelle
Lampengehäuse
Das Gehäuse bietet temperaturgeregelte, stabile Betriebsbedingungen für die Lampe und schützt Anwender vor der emittierten UV-Strahlung. Das Gehäuse ist mit mehreren Sicherheitsfunktionen ausgestattet, um das zufällige Freisetzen von Strahlung oder Lampenüberhitzung zu verhindern.
Das Gehäuse enthält weiterhin das Zündgerät sowie die Kondensoroptik. Die Lampe ist in einem Lampenadapter vertikal in der Mitte des Gehäuses befestigt. Über externe Justierungen kann die Lampe präzise positioniert werden. Ein Rück-Reflektor sammelt die rückwärtige Strahlung der Lampe und lenkt sie auf den Kondensor um, um einen maximalen Lichtstrom zu erreichen.
Netzgerät
Das Netzgerät 69910 ist speziell für Quecksilber-Lampen konzipiert und zeichnet sich durch eine hohe Robustheit, Zuverlässigkeit und Stabilität aus. Es erlaubt die präzise Steuerung der spezifizierten Lampen im Konstant-Leistung- oder Konstant-Strombetrieb. Gleichzeitig verfügt das Netzgerät über mehrere Funktionen, die den Betrieb der Lichtquelle vereinfachen, z.B. PC-Steuerung und Überwachung. Zur Standardausstattung des 69910 gehört eine RS-232-Schnittstelle. Optional ist auch eine IEEE-488-Schnittstelle (GPIB) erhältlich.
Einfach auswechselbare Lampe
Durch den Austausch der Lampenadapter kann in einem raschen und einfachen Arbeitsgang eine der anderen, in Tabelle 1 aufgeführten Lampen in demselben Lampengehäuse eingesetzt werden. Alle Lichtquellen werden mit der von Ihnen ausgewählten Lampe und passenden Lampenadapter geliefert. Die gewünschten Lampen sind bei der Bestellung einer Lichtquelle anzugeben.
Tabelle 1 - 200 - 500 W Hg-Bogenlampen
|
Lampen-Typ |
Effektive Bogen-Größe |
Lampenmodell |
Passender LampenadapterModell |
| 200 W Hg |
0,6 x 2,2 mm |
6283NS
|
66144
|
| 350 W Hg |
0,8 x 2,7 mm |
6286
|
66161
|
| 500 W Hg |
1,1 x 4,1 mm |
6285
|
66162
|
Wahl der Lichtquelle
Für unsere Lichtquellen stehen vier Kondensoren zur Verfügung, die in Tabelle 2 gegenübergestellt sind. Die Kondensoren bestehen aus einer oder mehreren Linsen und verfügen über eine Scharfeinstellung mit Feststellschraube. Die Kondensoren sind für die Erzeugung eines kollimierten Strahls ausgelegt. Mit der Scharfeinstellung kann die Linsenposition jedoch verändert werden, um einen konvergenten oder divergenten Strahl zu erzeugen.
Tabelle 2 Vergleich der Kondensoren
|
Quelle |
Kondensor-Typ |
Output Beam |
Ausgangs-Strahldurchmesser |
Linsen-Multiplikator* |
Transmissionsbereich des Linsenmaterials |
Serien-Größe |
| 66941
|
F/1,5 Fused Silica, 1 Element |
|
|
0,06 |
200 - 2500 nm |
1,5 Zoll |
| 66479
|
|
|
|
|
|
|
| 66480
|
|
|
|
|
|
|
| 66481
|
|
|
|
|
|
|
| 66942
|
F/1 Fused Silica, 2 Elemente |
|
|
0,11 |
200 - 2500 nm |
1,5 Zoll |
| 66482
|
|
|
|
|
|
|
| 66943
|
F/0,7 Silica-Kronglas Aspherab® 4 Elemente |
|
|
0,18 |
350 - 2500 nm |
3 Zoll |
| 66944
|
F/0,7 Fused Silica Aspherab® 4 Elemente |
|
|
0,20 |
200 - 2500 nm |
3 Zoll |
Abb. 1 Spektrale Bestrahlungsstärke von 200 W, 350 W und 500 W Hg-Lampen
Montage
Die Gehäuse verfügen über höhenverstellbare Füße. Für ein feste Montage des Lampengehäuses auf einem optischen Tisch lassen sich diese Füße entfernen. Die optische Achse befindet sich 102 mm über dem Tisch. Zur Montage des Gehäuses auf einer Bank oder einer Schiene steht der Bausatz 66075 Carrier Mounting Kit zur Verfügung, der einen Reiter mit Befestigungsklemmen für das Gehäuse umfasst.
Garantiezeitverlängerung
Die Garantielaufzeit für unsere Lichtquellen beträgt 1 Jahr. Mit diesem optionalen Zusatz-Service kann die Garantielaufzeit um ein weiteres Jahr verlängert werden. Weitere Informationen auf Anfrage.
Sicherheitshinweise
Diese Lichtquellen emittieren einen gefährlichen Anteil von UV-Strahlung und produzieren Ozon. Wenn keine Intensität unterhalb 260 nm benötigt wird, sollte eine ozonfreie Lampe verwendet werden. Ist dies nicht der Fall, muss das Ozon nach außen entlüftet bzw. ein Ozonabsorber Ozone EaterTM verwendet werden. Zum Schutz vor der gefährlichen UV-Strahlung sind Schutzbrillen und Handschuhe zu tragen.