Lampengehäuse
Dieses Lampengehäuse ist speziell für die hohe Intensität der 1600 W Xe-Lampe ausgelegt. Ein verbesserte Kühlung sorgt für eine stabile Betriebstemperatur für Lampe und Optiken. Ein Interlock-Schalter verhindert den Betrieb der Lampe bei geöffnetem Gehäuse oder schaltet die Lampe bei Lampenüberhitzung ab, die z.B. durch einen defekten Ventilator verursacht wurde. Das Gehäuse enthält einen F/1 Fused Silica Kondensor der 2 Inch femal-Flansch-Serie, bestehend aus zwei Linsen.
Netzgerät
Das Netzgerät 69920 zeichnet sich durch eine hohe Stabilität und Zuverlässigkeit aus. Über die RS-232-Schnittstelle können die Betriebsparameter der Lampe vom Computer eingestellt und gesteuert werden. Aufgrund der hoher UV-Intensität dieser Lampe empfehlen wir die Ansteuerung über den PC.
Lampe
Das Modell 62713 ist eine ozonfreie 1600 W Xenon Lampe. Nur diese 1600 W Lampe kann in dieser Lichtquelle betrieben werden. Die Lampenmodelle 62711 und 62712 lassen sich in dieses Gehäuse nicht montieren.
Montage
Die Gehäuse verfügen über höhenverstellbare Füße. Für ein feste Montage des Lampengehäuses auf einem optischen Tisch lassen sich diese Füße entfernen.
Garantiezeitverlängerung
Die Garantielaufzeit für unsere Lichtquellen beträgt 1 Jahr. Mit diesem optionalen Zusatz-Service kann die Garantielaufzeit um ein weiteres Jahr verlängert werden. Weitere Informationen auf Anfrage.
Sicherheitshinweise
Diese Lichtquellen emittieren einen gefährlichen Anteil von UV-Strahlung. Intensive UV-Bestrahlung kann auch bei kurzzeitiger Belastung zur Bildung schwerer Verbrennungen in den Augen und auf der Haut führen. Wenn der Strahlgang nicht abgeschirmt ist, muss bei der Arbeit an diesen Lichtquellen immer Gesichtsschutz, Handschuhe und Schutzkleidung getragen werden. In der Nähe dieser Lichtquelle sollten insbesondere auch auf den Schutz von Hals und Handgelenken geachtet werden. Die technischen Hinweise zur UV-Strahlung, und zu UV-Schutzausrüstungen sind zu beachten.
Diese Lichtquelle emittiert auch einen hohen Anteil an IR-Energie, die brennbares Material im Strahlgang entzünden kann. Es ist daher darauf zu achten, dass sich solchen Gegenstände nicht im Strahlgang befinden.
Technische Daten
Oriel Lampengehäuse sind für den Betrieb in einer typischen Laborumgebung ausgelegt (in der Regel 20 bis 24 °C, 45% relative Feuchte). Temperaturen und Feuchtigkeitswerte, die nicht im üblichen Laborbereich liegen, können zu Fehlern bei der Kühlung und der Zündung führen. Kühlprobleme lösen den Sensor für das obere Temperaturlimit aus, Zündungsprobleme können bei zu hoher Luftfeuchte auftreten. Wenn die Betriebstemperaturen außerhalb der angegebenen Grenzen liegen, kontaktieren Sie bitte Newport.