Vorteile einer QTH-Lichtquelle der Q-Serie
Das Lampengehäuse der Q-Serie macht diese Systeme vielseitig einsetzbar. Zwei Ausgänge ermöglichen die gleichzeitige Beleuchtung von zwei Proben. Das Modell 60000 der Q-Serie verfügt über vier Ausgänge, allerdings kann das Licht aufgrund der asymmetrischen Glühwendeln unserer QTH-Lampen nur an der Vorder- und Rückseite der Lampe wirksam gesammelt werden. Das Gehäuse verfügt über Justierungen in der X-, Y- und Z-Achse, sodass die Glühwendel für eine optimale Lichtsammlung präzise positioniert werden kann. Aufgrund der Konvektionskühlung ist die Lichtquelle geräuscharm und stabil! Diese Lichtquellen werden nur mit einem Kondensor geliefert. Wenn mehrere Ausgänge benutzt werden sollen, sind weitere Kondensoren zu bestellen.
Bestandteile einer QTH-Lichtquelle der Q-Serie
Diese Lichtquellen werden mit allen erforderlichen Komponenten zur sofortigen Inbetriebnahme geliefert. Sie setzen sich wie folgt zusammen:
- 60000 mit einem Kondensor, Rückreflektor und Lampenjustierungen der X-, Y- und Z-Achse
- 68938 Netzgerät
- Eine Lampe Ihrer Wahl und der dazugehörige Lampenadapter
- Alle erforderlichen Kabel und komplettes Montagezubehör
Lampengehäuse 60000 der Q-Serie
Das Modell 60000 ist ein vielseitig einsetzbares Gehäuse für QTH-Lampen niedriger Leistung. Externe Justierungen ermöglichen eine auf ±3,3 mm präzise Positionierung der Lampe in X-, Y- und Z-Richtung. Das System wird mit einem Kondensor und einem Rückreflektor für die Sammlung der rückwärts gerichteten Strahlung der Lampe geliefert. Die Reflektorgruppe kann durch einen zweiten Kondensor zur gleichzeitigen Beleuchtung von zwei Proben ersetzt werden.
Netzgerät
Das Netzgerät 68938 ist ein hochstabile Versorgung für den Konstantstrom-Betrieb und gewährleistet einen stabilen Lichtstrom der Lampe mit minimaler Lichtrestwelligkeit.
Auswechselbare Lampen
Folgende Lampen können durch einfachen Austausch der Lampenadapter wechselweise horizontal (H) oder vertikal (V) verwendet werden.
Tabelle 1 QTH-Lampen
|
Lampen-Typ |
Effektive Wendelgröße B x H (mm) |
Lampenmodellnr. |
Modellnr. des geeigneten Sockeladapters |
| 10 W Quarz-Wolfram-Halogen (H) |
0,65 x 1,7 |
06318
|
60042
|
| 10 W Quarz-Wolfram-Halogen (V) |
1,7 x 0,65 |
06318
|
60045
|
| (H) |
|
6319
|
60042
|
| (V) |
2,3 x 0,8 |
6319
|
60045
|
| 50 W Kurzwendel QTH (H) |
1,6 x 3,3 |
06332
|
60043
|
| 50 W Kurzwendel QTH (V) |
3,3 x 1,6 |
06332
|
60046
|
| 50 W Langwendel QTH (H) |
1,5 x 5,2 |
6337
|
60043
|
| 50 W Langwendel QTH (V) |
5,2 x 1,5 |
6337
|
60046
|
| 100 W Quarz-Wolfram-Halogen (H) |
2,3 x 4,2 |
06333
|
60043
|
| 100 W Quarz-Wolfram-Halogen (V) |
4,2 x 2,3 |
06333
|
60046
|
Wahl der Lichtquelle
Wir bieten vier QTH-Lichtquellen an, die sich durch den Kondensor voneinander unterscheiden. Wir vergleichen die Kondensoren in Tabelle 2.
Tabelle 2 - Gehäuse-Kondensoren der Q-Serie
|
Modell |
Kondensor-Typ |
Output Beam |
Output Aperture |
Linsen-Multiplikator* |
Transmissionsbereich des Linsenmaterials nm |
Serien-Größe |
| 66890
|
Kollimierend |
|
|
0,06 |
200 - 2500 |
1,5 |
| 66877
|
|
|
|
|
|
|
| 66880
|
Fokussierend |
|
|
0,05 |
200 - 2500 |
1,5 |
| 66878
|
|
|
|
|
|
|
| 66879
|
|
|
|
|
|
|
| 66891
|
Kollimierend |
|
|
0,13 |
350 - 2500 |
1,5 |
Montage
Abb. 1 zeigt die Glühwendel-Abmessungen und Konfigurationen unserer 10 bis 100 W QTH-Lampen. Wenn eine dieser Lichtquellen zur Faser-Einkopplung verwendet werden soll und der Glühwendel auf eine Fused-Silica-Faser abgebildet werden soll, sollte ein F/2,2 Kondensor verwendet werden.
Abb. 1 Diese Lampen können vertikal oder horizontal eingesetzt werden.
Montage
Gehäuse der Q-Serie verfügen über justierbare Füße. Die Höhenverstellung ist über 16 mm möglich. Für die Montage auf einem optischen Tisch entfernen Sie die Füße und benutzen die für die Befestigung vorgesehenen Montagelöcher. Die optische Achse verläuft dann 127 mm über der Tischoberfläche.
Garantiezeitverlängerung
Die Garantielaufzeit für unsere Lichtquellen beträgt 1 Jahr. Mit diesem optionalen Zusatz-Service 69000 kann die Garantielaufzeit um ein weiteres Jahr verlängert werden. Weitere Informationen auf Anfrage.
Sicherheitshinweise
QTH-Lampen emittieren gefährliche UV-Strahlung. Wir empfehlen, dass bei der Arbeit mit diesen Lichtquellen UV-Schutzbrillen und Handschuhe getragen werden.