Optischer Aufbau
Abb. 1 Optischer Aufbau des Spektrographen MS125
Streulichtunterdrückung
Auf die Vermeidung von Streulicht wurde beim Design des MS125 großen Wert gelegt. Abschirmungen verhindern Lichtstreuung und die Gitter sind speziell für geringes Streulicht ausgelegt.
Kalibrierter Mikrometerantrieb
Beim Spektrographen MS125 wird ein kalibrierter Mikrometerantrieb zur Wellenlängeneinstellung eingesetzt. Die Mikrometerschraube ist so kalibriert, dass ein Teilstrich bei einem 1200 l/mm Gitter 1 nm entspricht.
Auswechselbare Gitter
Die Gitter lassen sich beim MS125 einfach auswechseln, ohne dass das Gerät neu justiert werden muss. Die komplette Gitterauswahl finden Sie in Tabelle 1.
Tabelle 1 Gitter für den 1/8 m Spektrographen MS125
|
Liniendichte (I/mm) |
Blaze-Wellenlänge |
Gittertyp |
Spitzen-Effizienz (%) |
Spektrale Auflösung (nm)* |
Mehrkanal Array Bandpass (nm)** |
Primäre Wellenlänge (nm)*** |
Obere mechanische Begrenzung der Wellenlänge(Für angegebene Gitter) |
Modell |
| 2400 |
250 |
Holographisch |
65 |
0,11 |
84 |
200 - 500 |
500 nm |
77419
|
| 2400 |
400 |
Holographisch |
65 |
0,11 |
81 |
230 - 500 |
500 nm |
77420
|
| 1800 |
500 |
Holographisch |
80 |
0,14 |
109 |
300 - 670 |
670 nm |
77421
|
| 1200 |
250 |
Holographisch |
80 |
0,22 |
168 |
180 - 650 |
1000 nm |
77410
|
| 1200 |
350 |
Liniengitter |
80 |
0,22 |
170 |
200 - 1000 |
1000 nm |
77411
|
| 1200 |
500 |
Liniengitter |
80 |
0,22 |
170 |
280 - 1600 |
1000 nm |
77464
|
| 1200 |
750 |
Liniengitter |
80 |
0,22 |
163 |
450 - 1000 |
1000 nm |
77412
|
| 1200 |
1000 |
Liniengitter |
80 |
0,44 |
160 |
550 - 1600 |
1000 nm |
77463
|
| 600 |
200 |
Liniengitter |
70 |
0,43 |
338 |
180 - 500 |
2000 nm |
77413
|
| 600 |
400 |
Liniengitter |
85 |
0,43 |
338 |
250 - 1300 |
2000 nm |
77414
|
| 600 |
750 |
Liniengitter |
75 |
0,43 |
338 |
450 - 2000 |
2000 nm |
77415
|
| 600 |
1000 |
Liniengitter |
80 |
0,86 |
338 |
600 - 2500 |
1000 nm |
77465
|
| 600 |
1250 |
Liniengitter |
85 |
0,86 |
333 |
750 - 2000 |
2000 nm |
77455
|
| 600 |
1600 |
Liniengitter |
90 |
0,86 |
325 |
900 - 2000 |
2000 nm |
77456
|
| 400 |
350 |
Liniengitter |
65 |
0,65 |
503 |
200 - 800 |
3000 nm |
77416
|
| 400 |
500 |
Liniengitter |
80 |
0,65 |
505 |
300 - 1200 |
3000 nm |
77417
|
| 400 |
1600 |
Liniengitter |
85 |
0,65 |
505 |
900 - 2900 |
3000 nm |
77457
|
| 300 |
300 |
Liniengitter |
75 |
0,86 |
668 |
200 - 750 |
4000 nm |
77422
|
| 300 |
1000 |
Liniengitter |
85 |
0,86 |
675 |
575 - 2500 |
4000 nm |
77458
|
| 246,16 |
226 |
Liniengitter |
60 |
1,08 |
810 |
190 - 450 |
4800 nm |
77459
|
Eingangsspalt
Der Spektrograph MS125 ist mit einem Eingangsspalthalter ausgestattet; wir bieten eine Auswahl an festen Spalten mit einer Breite von 10 bis 200 mm an. Die Wahl ist von der geforderten Auflösung und vom geforderten Durchsatz abhängig.
Montage
Die Stiftmontage bietet die größte Flexibilität. Dabei lässt sich die Höhe der optischen Achse ändern und an die Lichtquelle oder den Detektor anpassen.
Wenn Sie einen vollständigen Spektrographen MS125 77400 bestellen möchten, bestellen Sie bitte ein Gitter und 1 festen Spalt (Halter für festen Spalt im Lieferumfang des Spektrographen enthalten).