DescriptionSpecifications
Models
Catalog PDF
Cette fenêtre en coin de 50,8 mm de diamètre permet d'évaluer rapidement la collimation par interférométrie à décalage. Lorsqu'elle est placée sur le trajet d'un faisceau avec un angle d'incidence de 45°, deux fronts d'onde apparaissent : un provenant de la surface avant, l'autre de la surface arrière de la fenêtre. Lorsque ces deux fronts d'onde se superposent, l'utilisateur voit des franges d'interférence. Si les franges sont horizontales, on peut considérer que le faisceau entrant est bien collimaté. Cet élément optique est également un bon outil pédagogique pour l'interférométrie à décalage. Voir la note d'application n° 25 sur la théorie de l'interférométrie à décalage et une brève description de la méthode d'évaluation. |
Spécifications
| Matériau | Silice fondue |
| Diamètre (mm) | 50,8 |
| Epaisseur au centre (nominale) | 9,40 |
| Chanfrein (largeur) | Largeur 0,381,14 mm mm |
| Chanfrein Angle/Tolérance | 45° ±15° |
| Ouverture utile | 80% |
| Qualité Surface (rayure-piqûre) | 60-40 |
| Planéité Surface | £l/10 à 632.8 nm sur l'ouverture utile |
Une flèche sur le côté de l'optique indique la face avant. Lors de l'évaluation de la collimation, la face présentée au faisceau incident est sans importance. Que ce soit la face avant ou arrière, le résultat optique sera le même. Mais pour des raisons mécaniques, il convient de placer la face avant vers le faisceau incident. La flèche indique aussi le côté le plus épais de la fenêtre en coin. Veuillez consulter les notes d'application pour plus de détails sur la méthode d'évaluation.