Abb. 1 Normalisiertes Spektrum einer Schwarzkörperstrahlung (T=1273 K) aufgezeichnet mit MIR8025TM -Detektoren und NIR-Detektoren.
Abb. 2 Normalisiertes Spektrum der Schwarzkörperstrahlung (T=1273 K) aufgezeichnet mit MIR8025TM Scanner und verschiedenen Detektoren ohne Gas-Spülung. Die Spektren zeigen die atmosphärische Absorption von Wasser und CO2.Tabelle 1 MIR 8025TM Detektoren
| Modell |
Detektortyp |
Empfindlichkeitsbereich |
Detektorfläche |
Verwendete Optik |
Bevorzugter Strahlteiler |
Kühlung |
Typisches D* (cm Hz1/2 W-1) |
Testbedingungen*** |
Bestrahlungsstärke (Wcm-2) |
Verstärkung |
Modulation (Hz) |
Effektivspannung |
| 80019 |
Si |
14.000 - 10.000 cm-1 (0,7 - 1 mm) |
1 mm Durchmesser |
F/0.68, 31 mm f, Pyrex® Asphere |
CaF2 |
|
1 x 1014 |
1 x 10-4 |
1 x 107 |
150 |
6 x 10-3 |
| 80020 |
InGaAs |
10.000 - 6.000 cm-1 (1 - 1,7 mm) |
1 mm Durchmesser |
F/0.68, 31 mm f, Pyrex® Asphere |
CaF2 |
|
1 x 1012 |
1 x 10-4 |
1 x 106 |
150 |
7 x 10-2 |
| 80014 |
Erweiterter InGaAs |
8.000 - 4.000 cm-1 (1,2 - 2,5 mm) |
1 mm Durchmesser |
F/0,68, 31 mm f, Pyrex® Asphere |
CaF2 |
X (TE)* |
1 x 1012 |
1 x 10-4 |
1 x 106 |
150 |
0,18 |
| 80021 |
InSb |
10.000 - 2.000 cm-1 (1 - 5 mm) |
2 x 2 mm |
F/2, 75 mm f, CaF2 |
CaF2 |
X (Flüssiger Stickstoff LN2) |
3 x 1011 |
1 x 10-4 |
2,5 x 104 A/V |
500 |
7 x 10-2 |
| 80015** |
HgCdZnTe |
10.000 - 1.700 cm-1 (1 - 6 mm) |
1 x 1 mm |
F/2, 75 mm f, CaF2 |
CaF2 |
X (TE) |
1,2 x 1010 |
1 x 10-4 |
Fest*** |
500 |
5 x 10-2 |
| 80008 |
DTGS |
6.000 - 350 cm-1 (1,7 - 28 mm) |
1 x 1 mm |
Parabolisch Off-Axis |
KBr |
|
1,5 x 109 bis 3,5 x 109 |
1 x 10-4 |
Fest*** |
500 |
1,8 x 10-2 |
| 80026 |
MCT |
5.000 - 600 cm-1 (2 - 17 mm) |
1 x 1 mm |
Parabolisch Off-Axis |
KBr |
X (Flüssiger Stickstoff LN2) |
5 x 1010 |
1 x 10-4 |
Hoch, 2te Stufe**** |
150 |
1,6 x 10-2 |
* Benötigt die Steuerung 77055 mit TE-Kühlung (bei Bestellung Netzspannung angegeben).
** Nur für 110 V. Für 220 V Betrieb muss der 80016 bestellt werden.
*** Die Daten wurden mit einem echten Effektivwertmessgerät gewonnen. Die Schwarzkörperstrahlung wurde mit einem Optischen Zerhacker moduliert. Das Detektorelement wurde mit einem bekannten Strahlungsfluss von einem Schwarzkörper bei 1273 K ausgesetzt. Es wurden keine Optiken verwendet.
**** Die Detektorverstärkung wurde für die Lichtquelle 8007 optimiert. Mit dem internen Potentiometer können Feineinstellungen und -justierungen vorgenommen werden.
***** Der Detektor ist mit zwei Verstärkerstufen ausgestattet, die über drei Einstellungen verfügen: LOW, MED und HIGH. Mit der zweiten Stufe kann 10-fache Verstärkung und AC-Kopplung vorgenommen werden.